Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"630831","name":"PSEN op3.1 Receiver NO/NC M12","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Actual product may vary
PSEN op3.1 Receiver NO/NC M12
Product ID: 630831
GTIN: 4046548082081
具有 N/O / N/C 輸出的單通道防護光柵/接收器,用作
屏蔽感測器,電源電壓 24 V,接頭 M12,4-pin。
請注意,發射器(630832)必須另購
。
單元
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
環境
| RoHS 指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 合規性 | 是的 |
| RoHS 例外情況 | 不 |
| REACh 符合性 | 不含任何 SVHC 物質 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
| ECLASS 參考特色 | 27272792 |
| ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000026 |
| ETIM 參考特色 | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548082081 |
| 體積 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 90319000 |
| 海關關稅編號類型 | TARIC |
| 使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每個包裝單位的數量 | 1 |