text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PSEN op2.1 L-Muting Set

Product ID: 630820
GTIN: 4046548077063
帶有被動反射片單元的L 型屏蔽臂感測器,在基礎防護光柵 PSEN opXX-xx-xxx/1上配有對應的 支架。

單元

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use

Approval CE  
Sensor principle optical  
操作範圍 (m) 0.5  
3  
 
電源供應電壓 (V) 24  
24  
電源電壓類型 U1 DC  
Used wavelength range 650 nm  
環境溫度 -10  
55  
濕度等級 55°C 時 95% 相對濕度  
Condensation permitted? Not permitted  
震動符合標準 ... EN 60068-2-6  
加速度衝擊符合標準 1 10g  
汙染程度隔距與沿面 2  
防護等級標準 EN 60529  
防護等級,外殼 IP65  
外殼材質上部 鋁  
高度尺寸 60  
寬度尺寸 355.3  
深度尺寸 40  
淨重 1600  
毛重 1900  
 
RoHS 指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 合規性 是的  
RoHS 例外情況 不  
REACh 符合性 不含任何 SVHC 物質  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27272791  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000026  
ETIM 參考特色 EC003015  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548077063  
體積 8.696  dm3
Harmonized System Code 90319000  
海關關稅編號類型 TARIC  
使用海關關稅編號 Ausfuhr  
Einfuhr  
每個包裝單位的數量 1