text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PSEN op Protective Column 4-120/1

Product ID: 630964
GTIN: 4046548074819
用於身體保護解析度的整合鏡,包含用於光束距離 400 mm 的長度 165 cm 的 PSEN op 保護柱。鏡子數量:4 個。作為可選的配件,可緊固 固定式基礎主模組「PSEN op Protective Base」。

單元

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use

Approval -  
 
外殼材質 鋁  
淨重 13110  
毛重 13800  
 
RoHS 指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 合規性 是的  
RoHS 例外情況 不  
REACh 符合性 不含任何 SVHC 物質  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27273791  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000026  
ETIM 參考特色 EC003015  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548074819  
體積 0  dm3
Harmonized System Code 90319000  
海關關稅編號類型 TARIC  
使用海關關稅編號 Ausfuhr  
Einfuhr  
每個包裝單位的數量 1  
 

Obligatory accessories

PSEN op Protective Base/1
PSEN op Protective Base/1 630955
PSEN op Protective Base/1 是由不鏽鋼製基板 和 3 個彈簧及對應配件組成。與「PSEN op Protective Column」和對應的安裝支架「PSEN op Protective Bracket」組合,可保護防護光柵或折射鏡避免 強烈機械影響。