Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"630924","name":"PSEN op Lens Shield-4-090","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Actual product may vary
PSEN op Lens Shield-4-090
Product ID: 630924
GTIN: 4046548068696
具有對應
安裝支架的5 個長度 90 cm 的 PMMA Altuglas 底板,用於保護
安全防護光柵「PSEN op..B-4-090」的前螢幕避免灰塵、切屑或
火花。為保護一對安全防護光柵,需要 2 個「PSENop Lens
Shield」。
單元
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
環境
| RoHS 指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 合規性 | 是的 |
| RoHS 例外情況 | 不 |
| REACh 符合性 | 不含任何 SVHC 物質 |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
| ECLASS 參考特色 | 27273791 |
| ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000026 |
| ETIM 參考特色 | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548068696 |
| 體積 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| 海關關稅編號類型 | TARIC |
| 使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每個包裝單位的數量 | 1 |