Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"6D000021","name":"PSEN sc S 5.5 08-12","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0100","A0100B0180","00106002577131","0010600257713180PW"]}
Actual product may vary
PSEN sc S 5.5 08-12
Product ID: 6D000021
GTIN: 4046548095357
Slave 型號,30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm 偵測能力,
垂直應用,參考標記,透過
可交換式記憶體模塊進行快速交換;5.5 m 安全區域;透過 PSENscan M
裝置:最多 2 個安全區域平行啟用,最多 2 個警告區域平行
啟用,最多 10 個可程式區域組合,測量資料輸出(UDP),屏蔽,
覆寫,EDM,依據 EN ISO 61496-3 重新啟動應用。
單元
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
般數據
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
| ESPE 類型 | 3 |
| 產品類別 | Subscriber |
| Sensor principle | optical |
| 可選擇解析度 |
50
40 30 150 70 |
| 範圍警告區域各種資源 |
40 m/解析度 150 mm
22 m/解析度 40 mm 19 m/解析度 30 mm 23 m/解析度 50 mm 40 m/解析度 70 mm |
| 範圍安全區域各種資源 |
3 m/解析度 40 mm
5.5 m/解析度 150 mm 2.50 m/解析度 30 mm 4 m/解析度 50 mm 5.5 m/解析度 70 mm |
| 同步監測數量 | 2 |
| 區域配置數量 | 10 |
技術數據
電氣數據
| 電源供應電壓 (V) |
24
24 |
| 電源電壓類型 U1 | DC |
| DC 耗電量 | 8 |
光學數據
| Used wavelength range | 905 nm |
| 掃描區域 | 275° |
| 最大垂直開啟角度 | 0.12° |
| Angular resolution | 0.1° |
入口
| 輸入信號層級為 0 | < 5 V |
| 輸入處 DC 電壓 | 24 V |
半導體輸出
| 電流「0」S/C O PSENscan | < 700 µA |
乙太網路介面
| 接頭類型 EtherNet 介面 | M12x1,4-pin,D 編碼 |
| 乙太網路傳輸速率 | 100 MBit/s |
| 乙太網路介面數量 | 1 |
環境數據
| 環境溫度 |
-10
50 |
| 濕度等級 | 最大 95% |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| Perm. operating height ASL | 2000 m |
| 震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
| 加速度衝擊符合標準 1 | 10g |
| 防護等級,外殼 | IP65 |
時報
| 反應時間 |
62
62 |
| 旋轉時間 | 30 |
機械數據
| 外殼材質 | 鋁 |
| 外殼材質上部 | PC |
| 材質前螢幕 | PMMA |
| 高度尺寸 | 152 |
| 寬度尺寸 | 102 |
| 深度尺寸 | 112.5 |
| 淨重 | 1530 |
| 毛重 | 2140 |
環境
| RoHS 指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 合規性 | 是的 |
| RoHS 例外情況 | 不 |
| REACh 符合性 | 不含任何 SVHC 物質 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
| ECLASS 參考特色 | 27272705 |
| ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000026 |
| ETIM 參考特色 | EC002550 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548095357 |
| 體積 | 13.020 dm3 |
| Harmonized System Code | 90314990 |
| 海關關稅編號類型 | TARIC |
| 使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每個包裝單位的數量 | 1 |
Optional accessories
Obligatory accessories
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 1m
6D000022
連接纜線,PUR,綠色 RAL6018,乙太網路 Cat5e,隔離線,8-pin,
直式接頭M12,在直式接頭M12 上,
PSENscan 主要用戶用連接纜線,纜線長度: 1 m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 3m
6D000023
連接纜線,PUR,綠色 RAL6018,乙太網路 Cat5e,隔離線,8-pin,
直式接頭M12,在直式接頭M12 上,
PSENscan 主要用戶用連接纜線,纜線長度: 3 m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 5m
6D000024
連接纜線,PUR,綠色 RAL6018,乙太網路 Cat5e,隔離線,8-pin,
直式接頭M12,在直式接頭M12 上,
PSENscan 主要用戶用連接纜線,纜線長度: 5 m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 10m
6D000025
連接纜線,PUR,綠色 RAL6018,乙太網路 Cat5e,隔離線,8-pin,
直式接頭M12,在直式接頭M12 上,
PSENscan 主要用戶用連接纜線,纜線長度: 10 m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 20m
6D000026
連接纜線,PUR,綠色 RAL6018,乙太網路 Cat5e,隔離線,8-pin,
直式接頭M12,在直式接頭M12 上,
PSENscan 主要用戶用連接纜線,纜線長度: 20 m