text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PSEN sc PN 5.5 08 down

Product ID: 6D000035
GTIN: 4046548110289
搭載PROFIsafe的PROFINET IO DEVICE、30 mm、40 mm、50 mm、70 mm、150 mm 偵測能力、屏蔽功能、部分屏蔽功能、改為手控、EDM、 根據EN ISO 61496-3的重新啟動應用、垂直應用、最大15個 動態參考標記、量測資料輸出(UDP)、 底部的可交換式記憶體模組實現快速更換、 可更換式視窗、ROS & C++介面可用、5.5 m安全區塊、 最大8個平行安全/警告區塊、延伸 連接選項(I/O)、70組可配置區塊集。

單元

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use

搭載PROFIsafe的PROFINET IO DEVICE、30 mm、40 mm、50 mm、70 mm、150 mm 偵測能力、屏蔽功能、部分屏蔽功能、改為手控、EDM、 根據EN ISO 61496-3的重新啟動應用、垂直應用、最大15個 動態參考標記、量測資料輸出(UDP)、 底部的可交換式記憶體模組實現快速更換、 可更換式視窗、ROS & C++介面可用、5.5 m安全區塊、 最大8個平行安全/警告區塊、延伸 連接選項(I/O)、70組可配置區塊集。

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
ESPE 類型 3  
產品類別
Sensor principle optical  
操作範圍 (m) 5.5  
5.5  
可選擇解析度 50  
40  
30  
150  
70  
範圍警告區域各種資源 40 m/解析度 150 mm  
22 m/解析度 40 mm  
19 m/解析度 30 mm  
23 m/解析度 50 mm  
40 m/解析度 70 mm  
範圍安全區域各種資源 3 m/解析度 40 mm  
5.5 m/解析度 150 mm  
2.50 m/解析度 30 mm  
4 m/解析度 50 mm  
5.5 m/解析度 70 mm  
同步監測數量 8  
區域配置數量 70  
 
電源供應電壓 (V) 24  
24  
電源電壓類型 U1 DC  
DC 耗電量 8.5  
Used wavelength range 905 nm  
掃描區域 275°  
最大垂直開啟角度 0.12°  
Angular resolution 0.1°  
輸入信號層級為 0 < 5 V  
輸入處 DC 電壓 24 V  
電晶體輸出數量 8  
S/C 輸出的功能
電流「0」S/C O PSENscan < 700 µA  
接頭類型 EtherNet 介面 M12x1,4-pin,D 編碼  
乙太網路傳輸速率 100 MBit/s  
環境溫度 -10  
50  
濕度等級 最大 95%  
Condensation permitted? Not permitted  
Perm. operating height ASL 2000 m  
震動符合標準 ... EN 60068-2-6  
加速度衝擊符合標準 1 10g  
防護等級,外殼 IP65  
反應時間 94  
94  
旋轉時間 42  
連接類型
外殼材質 鋁  
外殼材質上部 PC  
材質前螢幕 PMMA  
高度尺寸 152  
寬度尺寸 102  
深度尺寸 112.5  
淨重 1400  
毛重 2514  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27272705  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000026  
ETIM 參考特色 EC002550  
GTIN 4046548110289  
體積 0  dm3
海關關稅編號類型 TARIC  
使用海關關稅編號 Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Optional accessories

PSEN sc head
PSEN sc head 6D000007
自所隨附韌體版本 3.1.3 起,作為 安全雷射掃描器 PSEN sc L/M/S 更換件的配備視窗的可交換式掃描器頭
PSEN sc cleaner
PSEN sc cleaner 6D000008
清潔劑
PSEN sc cloth
PSEN sc cloth 6D000009
擦拭布
PSEN sc memory fbus
PSEN sc memory fbus 6D000037
用於快速更換的可交換式記憶體模組08-12 安全雷射掃描器

Obligatory accessories

PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽 直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:3m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽 直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽 直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽 直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:30m
PSEN op Ethernet cable 1m
PSEN op Ethernet cable 1m 631071
網路纜線,乙太網路 Cat5e,PVC,黑色,4-pin,接頭直式 M12 (IP67),D 編碼,在接頭直式 RJ45(IP20)上,纜線長度:1m
PSEN op Ethernet cable 3m
PSEN op Ethernet cable 3m 631072
網路纜線,乙太網路 Cat5e,PVC,黑色,4-pin,接頭直式 M12 (IP67),D 編碼,在接頭直式 RJ45(IP20)上,纜線長度:3m
PSEN op Ethernet cable 10m
PSEN op Ethernet cable 10m 631073
網路纜線,乙太網路 Cat5e,PVC,黑色,4-pin,接頭直式 M12 (IP67),D 編碼,在接頭直式 RJ45(IP20)上,纜線長度:10m
PSEN sc bracket PR
PSEN sc bracket PR 6D000002
用於傾斜角和側傾角調整的安裝支架
PSEN sc bracket P
PSEN sc bracket P 6D000003
用於傾斜角調整的安裝支架
PSEN sc bracket H
PSEN sc bracket H 6D000004
用於頭部保護的配件
PSEN sc bracket F
PSEN sc bracket F 6D000010
用於地板安裝的安裝支架
PSEN sc bracket C
PSEN sc bracket C 6D000011
用於角落安裝外邊緣的安裝支架
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN C1000001
用於 PROFINET 的連接線,CAT5e,屏蔽,RJ45,4-pin M12 公接頭,直式,D 編碼,導體橫截面:4 x 0.34 mm², 纜線長度:3 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN C1000002
用於 PROFINET 的連接線,CAT5e,屏蔽,RJ45,4-pin M12 公接頭,直式,D 編碼,導體橫截面:4 x 0.34 mm², 纜線長度:5 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN C1000003
用於 PROFINET 的連接線,CAT5e,屏蔽,RJ45,4-pin M12 公接頭,直式,D 編碼,導體橫截面:4 x 0.34 mm², 纜線長度:10 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN C1000004
用於 PROFINET 的連接線,CAT5e,屏蔽,RJ45,4-pin M12 公接頭,直式,D 編碼,導體橫截面:4 x 0.34 mm², 纜線長度:20 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/0,5/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/0,5/Q324/GN C1000005
用於 PROFINET 的連接線,CAT5e,屏蔽,4-pin M12 公接頭,直式,D 編碼,在 4-pin M12 公接頭上,直式,D 編碼,導體橫截面:4 x 0.34 mm²,纜線長度:0.5 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/003/Q324/GN C1000006
用於 PROFINET 的連接線,CAT5e,屏蔽,4-pin M12 公接頭,直式,D 編碼,在 4-pin M12 公接頭上,直式,D 編碼,導體橫截面:4 x 0.34 mm²,纜線長度:3 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/005/Q324/GN C1000007
用於 PROFINET 的連接線,CAT5e,屏蔽,4-pin M12 公接頭,直式,D 編碼,在 4-pin M12 公接頭上,直式,D 編碼,導體橫截面:4 x 0.34 mm²,纜線長度:5 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/010/Q324/GN C1000008
用於 PROFINET 的連接線,CAT5e,屏蔽,4-pin M12 公接頭,直式,D 編碼,在 4-pin M12 公接頭上,直式,D 編碼,導體橫截面:4 x 0.34 mm²,纜線長度:10 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/020/Q324/GN C1000009
用於 PROFINET 的連接線,CAT5e,屏蔽,4-pin M12 公接頭,直式,D 編碼,在 4-pin M12 公接頭上,直式,D 編碼,導體橫截面:4 x 0.34 mm²,纜線長度:20 m