Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"6D000019","name":"PSEN sc M 5.5 08-17","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0100","A0100B0180","00106002577131","0010600257713180PW"]}
Actual product may vary
PSEN sc M 5.5 08-17
Product ID: 6D000019
GTIN: 4046548095333
Master – 型號,最多可串接 3 個從屬掃描器,30 mm、40
mm、50 mm、70 mm、150 mm 偵測能力,屏蔽功能,部分屏蔽功能,
超控,EDM,依據 EN ISO 61496-3 重新啟動應用,
垂直應用,參考標記,測量資料輸出(UDP),
快速更換,可交換式記憶體模塊,視窗更換,ROS
& C++ 介面可用,-10°C…+50°C,5.5 m 安全區域,
擴充連接選項(I/O),可設置3 個安全區域同時監控,3
個警告區域同時監控,70 個可配置區域組。
單元
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
Master – 型號,最多可串接 3 個從屬掃描器,30 mm、40 mm、50 mm、70 mm、150 mm 偵測能力,屏蔽功能,部分屏蔽功能, 超控,EDM,依據 EN ISO 61496-3 重新啟動應用, 垂直應用,參考標記,測量資料輸出(UDP), 快速更換,可交換式記憶體模塊,視窗更換,ROS & C++ 介面可用,-10°C…+50°C,5.5 m 安全區域, 擴充連接選項(I/O),可設置3 個安全區域同時監控,3 個警告區域同時監控,70 個可配置區域組。
般數據
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
| ESPE 類型 | 3 |
| 產品類別 | 主要 |
| Sensor principle | optical |
| 可選擇解析度 |
50
40 30 150 70 |
| 範圍警告區域各種資源 |
40 m/解析度 150 mm
22 m/解析度 40 mm 19 m/解析度 30 mm 23 m/解析度 50 mm 40 m/解析度 70 mm |
| 範圍安全區域各種資源 |
3 m/解析度 40 mm
5.5 m/解析度 150 mm 2.50 m/解析度 30 mm 4 m/解析度 50 mm 5.5 m/解析度 70 mm |
| 同步監測數量 | 3 |
| 區域配置數量 | 70 |
技術數據
電氣數據
| 電源供應電壓 (V) |
24
24 |
| 電源電壓類型 U1 | DC |
| DC 耗電量 | 8 |
光學數據
| Used wavelength range | 905 nm |
| 掃描區域 | 275° |
| 最大垂直開啟角度 | 0.12° |
| Angular resolution | 0.1° |
可配置的輸入/輸出
| 可設定I/O數量 | 2 |
入口
| 輸入點數量 | 12 |
| 輸入信號層級為 0 | < 5 V |
| 輸入處 DC 電壓 | 24 V |
半導體輸出
| OSSD 輸出數量 | 6 |
| 電流「0」S/C O PSENscan | < 700 µA |
乙太網路介面
| 接頭類型 EtherNet 介面 | M12x1,4-pin,D 編碼 |
| 乙太網路傳輸速率 | 100 MBit/s |
| 乙太網路介面數量 | 1 |
環境數據
| 環境溫度 |
-10
50 |
| 濕度等級 | 最大 95% |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| Perm. operating height ASL | 2000 m |
| 震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
| 加速度衝擊符合標準 1 | 10g |
| 防護等級,外殼 | IP65 |
時報
| 反應時間 |
62
62 |
| 旋轉時間 | 30 |
機械數據
| 連接類型 |
M12, 8-pin male
M12, 17-pin male |
| 外殼材質 | 鋁 |
| 外殼材質上部 | PC |
| 材質前螢幕 | PMMA |
| 高度尺寸 | 152 |
| 寬度尺寸 | 102 |
| 深度尺寸 | 112.5 |
| 淨重 | 1530 |
| 毛重 | 2140 |
環境
| RoHS 指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 合規性 | 是的 |
| RoHS 例外情況 | 不 |
| REACh 符合性 | 不含任何 SVHC 物質 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
| ECLASS 參考特色 | 27272705 |
| ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000026 |
| ETIM 參考特色 | EC002550 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548095333 |
| 體積 | 13.020 dm3 |
| Harmonized System Code | 90314990 |
| 海關關稅編號類型 | TARIC |
| 使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每個包裝單位的數量 | 1 |
Obligatory accessories
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:3m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:30m
PSEN op Ethernet cable 1m
631071
網路纜線,乙太網路 Cat5e,PVC,黑色,4-pin,接頭直式 M12
(IP67),D 編碼,在接頭直式 RJ45(IP20)上,纜線長度:1m
PSEN op Ethernet cable 3m
631072
網路纜線,乙太網路 Cat5e,PVC,黑色,4-pin,接頭直式 M12
(IP67),D 編碼,在接頭直式 RJ45(IP20)上,纜線長度:3m
PSEN op Ethernet cable 10m
631073
網路纜線,乙太網路 Cat5e,PVC,黑色,4-pin,接頭直式 M12
(IP67),D 編碼,在接頭直式 RJ45(IP20)上,纜線長度:10m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 1m
6D000022
連接纜線,PUR,綠色 RAL6018,乙太網路 Cat5e,隔離線,8-pin,
直式接頭M12,在直式接頭M12 上,
PSENscan 主要用戶用連接纜線,纜線長度: 1 m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 3m
6D000023
連接纜線,PUR,綠色 RAL6018,乙太網路 Cat5e,隔離線,8-pin,
直式接頭M12,在直式接頭M12 上,
PSENscan 主要用戶用連接纜線,纜線長度: 3 m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 5m
6D000024
連接纜線,PUR,綠色 RAL6018,乙太網路 Cat5e,隔離線,8-pin,
直式接頭M12,在直式接頭M12 上,
PSENscan 主要用戶用連接纜線,纜線長度: 5 m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 10m
6D000025
連接纜線,PUR,綠色 RAL6018,乙太網路 Cat5e,隔離線,8-pin,
直式接頭M12,在直式接頭M12 上,
PSENscan 主要用戶用連接纜線,纜線長度: 10 m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 20m
6D000026
連接纜線,PUR,綠色 RAL6018,乙太網路 Cat5e,隔離線,8-pin,
直式接頭M12,在直式接頭M12 上,
PSENscan 主要用戶用連接纜線,纜線長度: 20 m
PSEN sc cable M12-17sf, 2m
6D000027
特殊連接纜線進階 PSENscan,PUR,黃色 RAL1003,17-
pin,插槽直式 M12,在開放線終端上,纜線長度:2m
PSEN sc cable M12-17sf, 5m
6D000029
特殊連接纜線進階 PSENscan,PUR,黃色 RAL1003,17-
pin,插槽直式 M12,在開放線終端上,纜線長度:5m
PSEN sc cable M12-17sf, 20m
6D000031
特殊連接纜線進階 PSENscan,PUR,黃色 RAL1003,17-
pin,插槽直式 M12,在開放線終端上,纜線長度:20m
PSEN sc cable M12-17sf, 50m
6D000033
特殊連接纜線進階 PSENscan,PUR,黃色 RAL1003,17-
pin,插槽直式 M12,在開放線終端上,纜線長度:50m