text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PSEN sc L 3.0 08-12

Product ID: 6D000012
GTIN: 4046548095265
輕量型號,30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm 偵測能力, 屏蔽功能,超控,EDM,依據 EN ISO61496-3 重新啟動應用, 垂直應用,參考標記,測量資料輸出(UDP), 透過可交換式記憶體模塊進行快速交換;3.0 m 安全區域;最多 2 個安全區域並行啟用,最多 2 個警告區域並行啟用,最多 10 個可編程區域組。

單元

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
ESPE 類型 3  
產品類別 Light  
Sensor principle optical  
可選擇解析度 50  
40  
30  
150  
70  
範圍警告區域各種資源 40 m/解析度 150 mm  
22 m/解析度 40 mm  
19 m/解析度 30 mm  
23 m/解析度 50 mm  
40 m/解析度 70 mm  
範圍安全區域各種資源 3 m/解析度 40 mm  
2.50 m/解析度 30 mm  
3 m/解析度 50 mm  
3 m/解析度 70 mm  
3 m/解析度 150 mm  
同步監測數量 2  
區域配置數量 10  
 
電源供應電壓 (V) 24  
24  
電源電壓類型 U1 DC  
DC 耗電量 8  
Used wavelength range 905 nm  
掃描區域 275°  
最大垂直開啟角度 0.12°  
Angular resolution 0.1°  
輸入信號層級為 0 < 5 V  
輸入處 DC 電壓 24 V  
OSSD 輸出數量 4  
電流「0」S/C O PSENscan < 700 µA  
接頭類型 EtherNet 介面 M12x1,4-pin,D 編碼  
乙太網路傳輸速率 100 MBit/s  
乙太網路介面數量 1  
環境溫度 -10  
50  
濕度等級 最大 95%  
Condensation permitted? Not permitted  
Perm. operating height ASL 2000 m  
震動符合標準 ... EN 60068-2-6  
加速度衝擊符合標準 1 10g  
防護等級,外殼 IP65  
反應時間 62  
62  
旋轉時間 30  
連接類型 M12, 8-pin male  
M12, 12-pin male  
外殼材質 鋁  
外殼材質上部 PC  
材質前螢幕 PMMA  
高度尺寸 152  
寬度尺寸 102  
深度尺寸 112.5  
淨重 1530  
毛重 2140  
 
RoHS 指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 合規性 是的  
RoHS 例外情況 不  
REACh 符合性 不含任何 SVHC 物質  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27272705  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000026  
ETIM 參考特色 EC002550  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548095265  
體積 13.020  dm3
Harmonized System Code 90314990  
海關關稅編號類型 TARIC  
使用海關關稅編號 Ausfuhr  
Einfuhr  
每個包裝單位的數量 1  
 

Optional accessories

PSEN sc memory 08-12
PSEN sc memory 08-12 6D000006
用於快速更換的可交換式記憶體模組 08-12 安全雷射掃描器
PSEN sc head
PSEN sc head 6D000007
自所隨附韌體版本 3.1.3 起,作為 安全雷射掃描器 PSEN sc L/M/S 更換件的配備視窗的可交換式掃描器頭
PSEN sc cleaner
PSEN sc cleaner 6D000008
清潔劑
PSEN sc cloth
PSEN sc cloth 6D000009
擦拭布

Obligatory accessories

PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽 直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:3m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽 直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽 直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽 直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:30m
PSEN cable M12-12sf 2m
PSEN cable M12-12sf 2m 570350
連接纜線,PUR,黃色,RAL1003,12-pin,插槽直式 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:2m
PSEN cable M12-12sf 3m
PSEN cable M12-12sf 3m 570351
連接纜線,PUR,黃色,RAL1003,12-pin,插槽直式 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:3m
PSEN cable M12-12sf 5m
PSEN cable M12-12sf 5m 570352
連接纜線,PUR,黃色,RAL1003,12-pin,插槽直式 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN cable M12-12sf 10m
PSEN cable M12-12sf 10m 570353
連接纜線,PUR,黃色,RAL1003,12-pin,插槽直式 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN cable M12-12sf 20m
PSEN cable M12-12sf 20m 570354
連接纜線,PUR,黃色,RAL1003,12-pin,插槽直式 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:20m
PSEN cable M12-12sf 30m
PSEN cable M12-12sf 30m 570355
連接纜線,PUR,黃色,RAL1003,12-pin,插槽直式 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:30m
PSEN cable M12-12sf 50m
PSEN cable M12-12sf 50m 570356
連接纜線,PUR,黃色,RAL1003,12-pin,插槽直式 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:50m
PSEN op Ethernet cable 1m
PSEN op Ethernet cable 1m 631071
網路纜線,乙太網路 Cat5e,PVC,黑色,4-pin,接頭直式 M12 (IP67),D 編碼,在接頭直式 RJ45(IP20)上,纜線長度:1m
PSEN op Ethernet cable 3m
PSEN op Ethernet cable 3m 631072
網路纜線,乙太網路 Cat5e,PVC,黑色,4-pin,接頭直式 M12 (IP67),D 編碼,在接頭直式 RJ45(IP20)上,纜線長度:3m
PSEN op Ethernet cable 10m
PSEN op Ethernet cable 10m 631073
網路纜線,乙太網路 Cat5e,PVC,黑色,4-pin,接頭直式 M12 (IP67),D 編碼,在接頭直式 RJ45(IP20)上,纜線長度:10m
PSEN sc bracket PR
PSEN sc bracket PR 6D000002
用於傾斜角和側傾角調整的安裝支架
PSEN sc bracket P
PSEN sc bracket P 6D000003
用於傾斜角調整的安裝支架
PSEN sc bracket H
PSEN sc bracket H 6D000004
用於頭部保護的配件
PSEN sc bracket F
PSEN sc bracket F 6D000010
用於地板安裝的安裝支架
PSEN sc bracket C
PSEN sc bracket C 6D000011
用於角落安裝外邊緣的安裝支架