Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"6D000037","name":"PSEN sc memory fbus","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0100","A0100B0180","00106002577131","0010600257713180QW"]}
Actual product may vary
PSEN sc memory fbus
Product ID: 6D000037
GTIN: 4046548110814
用於快速更換的可交換式記憶體模組08-12
安全雷射掃描器
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
| ECLASS 參考特色 | 27272791 |
| ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000026 |
| ETIM 參考特色 | EC003015 |
| GTIN | 4046548110814 |
| 體積 | 0.374 dm3 |
| 海關關稅編號類型 | TARIC |
| 使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
Obligatory accessories
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:3m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:30m
PSEN op Ethernet cable 1m
631071
網路纜線,乙太網路 Cat5e,PVC,黑色,4-pin,接頭直式 M12
(IP67),D 編碼,在接頭直式 RJ45(IP20)上,纜線長度:1m
PSEN op Ethernet cable 3m
631072
網路纜線,乙太網路 Cat5e,PVC,黑色,4-pin,接頭直式 M12
(IP67),D 編碼,在接頭直式 RJ45(IP20)上,纜線長度:3m
PSEN op Ethernet cable 10m
631073
網路纜線,乙太網路 Cat5e,PVC,黑色,4-pin,接頭直式 M12
(IP67),D 編碼,在接頭直式 RJ45(IP20)上,纜線長度:10m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
C1000001
用於 PROFINET 的連接線,CAT5e,屏蔽,RJ45,4-pin M12
公接頭,直式,D 編碼,導體橫截面:4 x 0.34 mm²,
纜線長度:3 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
C1000002
用於 PROFINET 的連接線,CAT5e,屏蔽,RJ45,4-pin M12
公接頭,直式,D 編碼,導體橫截面:4 x 0.34 mm²,
纜線長度:5 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
C1000003
用於 PROFINET 的連接線,CAT5e,屏蔽,RJ45,4-pin M12
公接頭,直式,D 編碼,導體橫截面:4 x 0.34 mm²,
纜線長度:10 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
C1000004
用於 PROFINET 的連接線,CAT5e,屏蔽,RJ45,4-pin M12
公接頭,直式,D 編碼,導體橫截面:4 x 0.34 mm²,
纜線長度:20 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/0,5/Q324/GN
C1000005
用於 PROFINET 的連接線,CAT5e,屏蔽,4-pin M12
公接頭,直式,D 編碼,在 4-pin M12 公接頭上,直式,D
編碼,導體橫截面:4 x 0.34 mm²,纜線長度:0.5 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
C1000006
用於 PROFINET 的連接線,CAT5e,屏蔽,4-pin M12
公接頭,直式,D 編碼,在 4-pin M12 公接頭上,直式,D
編碼,導體橫截面:4 x 0.34 mm²,纜線長度:3 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
C1000007
用於 PROFINET 的連接線,CAT5e,屏蔽,4-pin M12
公接頭,直式,D 編碼,在 4-pin M12 公接頭上,直式,D
編碼,導體橫截面:4 x 0.34 mm²,纜線長度:5 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
C1000008
用於 PROFINET 的連接線,CAT5e,屏蔽,4-pin M12
公接頭,直式,D 編碼,在 4-pin M12 公接頭上,直式,D
編碼,導體橫截面:4 x 0.34 mm²,纜線長度:10 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
C1000009
用於 PROFINET 的連接線,CAT5e,屏蔽,4-pin M12
公接頭,直式,D 編碼,在 4-pin M12 公接頭上,直式,D
編碼,導體橫截面:4 x 0.34 mm²,纜線長度:20 m