Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"6B000007","name":"PSEN rd1.x SD I/O FSoE analysing unit","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0100","A0100B0170","00106002457163","0010600245716380TO"]}
Actual product may vary
PSEN rd1.x SD I/O FSoE analysing unit
Product ID: 6B000007
GTIN: 4046548107616
用於 PSEN rd1.1/1.2 的分析單元,2 個輸入,4 個輸出,SD 卡,
配備 FSoE 協定的 EtherCAT 介面
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
| ECLASS 參考特色 | 27273890 |
| ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000026 |
| ETIM 參考特色 | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548107616 |
| 體積 | 3.602 dm3 |
| Harmonized System Code | 85299097 |
| 海關關稅編號類型 | TARIC |
| 使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每個包裝單位的數量 | 1 |
Obligatory accessories
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/003/XXXX/SH
C1000047
連接線,5-pin M12
母接頭上的 5-pin M12 公接頭,彎角,雙絞線,受屏蔽,纜線長度:3 m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/005/XXXX/SH
C1000048
連接線,5-pin M12
母接頭上的 5-pin M12 公接頭,彎角,雙絞線,屏蔽,纜線長度:5 m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/010/XXXX/SH
C1000049
連接線,5-pin M12
母接頭上的 5-pin M12 公接頭,彎角,雙絞線,屏蔽,纜線長度:10 m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/015/XXXX/SH
C1000050
連接線,5-pin M12
母接頭上的 5-pin M12 公接頭,彎角,雙絞線,屏蔽,纜線長度:15 m
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR
C1000058
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitabl e
for the Interface: CANopen.