Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"584300","name":"PSENvip IPM","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0100","A0100B0140","00106002207043","0010600220704380HZ"]}
Actual product may vary
PSENvip IPM
Product ID: 584300
GTIN: 4046548089844
用於 PSENvip2 系統彎角測量的附加模組,由
接收器(PSENvip R、PSENvip LR)、發射器(PSENvip E)及特殊模組
PSSu K FAU P 構成
重要資訊:此品項在產品生命週期的末尾,並因此在可預見的未來將不再提供。請 與您的 Pilz 聯絡人聯繫,以找出合適替代產品或後續產品。
Phase-out article
單元
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
般數據
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed |
| 應用範圍 | 標準 |
技術數據
電氣數據
| U1 的用途 | 模組供電 |
| 電源供應電壓 (V) |
24
24 |
| 電源電壓類型 U1 | DC |
| DC 耗電量 | 5.5 |
| U2 的用途 | 週邊設備供電 |
| 電源類型 2 (V) |
24
24 |
| 電源電壓類型 U2 | DC |
| U2 的容差 | -30 %/+25 % |
入口
| 數位輸入數量 |
1
1 |
| 輸入處 DC 電壓 | 24 V DC |
| 輸入類型符合 EN 61131-2 | 3 |
半導體輸出
| 電晶體輸出數量 | 1 |
| 公差外部電壓DC S/C | |
| 使用類別符合 EN 60947-1 | DC-12 |
USB接口
| USB 主機介面的數量 | 1 |
乙太網路介面
| 乙太網路 IP 位址出廠設定 | 192.168.0.13 |
| 接頭類型 EtherNet 介面 | RJ45 |
| 乙太網路傳輸速率 |
10 MBit/s
100 MBit/s |
| 乙太網路介面數量 | 2 |
環境數據
| 對…的氣候適合性 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| 周圍環境溫度標準 | EN 60068-2-14 |
| 環境溫度 |
0
60 |
| 保存溫度標準 | EN 60068-2-1/-2 |
| 氣候適合性標準 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| 濕度等級 | 40°C 時 93% 相對濕度 |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| Perm. operating height ASL | 2000 m |
| EMC 符合標準 ... |
EN 61131-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-6-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| 震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
| 加速度衝擊符合標準 1 | 15g |
| 隔距與沿面距離到 | EN 61131-2 |
| 過電壓類別 | 第二 |
| 汙染程度隔距與沿面 | 2 |
| 防護等級標準 | EN 60529 |
| 防護等級,安裝 | |
| 防護等級,外殼 | IP20 (not evaluated by UL) |
| 端子防護等級 |
電氣隔離
| 電位隔離 1 介於 | 週邊設備和模組供電 |
| 電位隔離類型 1 | 基本絕緣 |
機械數據
| 安裝位置 | 垂直 |
| DIN 導軌尺寸 | 35 x 7.5 EN 50022 |
| 外殼材質下部區段 | PC |
| 外殼材質前底板 | PC |
| 連接端子 |
螺絲式端子
彈簧式端子 |
| 端子樣式 | 插件 |
| 導體橫截面可撓式AWG 資訊 | 24 - 12 AWG |
| 高度尺寸 | 96 |
| 寬度尺寸 | 45 |
| 深度尺寸 | 111.5 |
| 淨重 | 170 |
| 毛重 | 180 |
環境
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
| ECLASS 參考特色 | 27319090 |
| ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000026 |
| ETIM 參考特色 | EC004672 |
| GTIN | 4046548089844 |
| 體積 | 0.617 dm3 |
| Harmonized System Code | 85176200 |
| 海關關稅編號類型 | TARIC |
| 使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每個包裝單位的數量 | 1 |