Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"584200","name":"PSENvip E","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0100","A0100B0140","00106002207043","0010600220704380HZ"]}
Actual product may vary
PSENvip E
Product ID: 584200
GTIN: 4046548078527
PSENvip 發射器。
重要資訊:此品項在產品生命週期的末尾,並因此在可預見的未來將不再提供。請 與您的 Pilz 聯絡人聯繫,以找出合適替代產品或後續產品。
Phase-out article
單元
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
般數據
| Approval |
UL Listed
CE UKCA TIIS TÜV |
| ESPE 類型 | 4 |
技術數據
電氣數據
| 電源供應電壓 (V) | 24 V |
| 電源電壓類型 U1 | DC |
| DC 耗電量 | 5 W |
光學數據
| 光源類型 | 高功率 LED |
| Used wavelength range | 510 - 550 nm |
入口
| 輸入點數量 | 2 |
| 輸入處 DC 電壓 | 24 V DC |
| 電位隔離輸入 | 否 |
環境數據
| 周圍環境溫度標準 | EN 60068-2-14 |
| 環境溫度 | 0 °C |
| 保存溫度標準 | EN 60068-2-1/-2 |
| 氣候適合性標準 | EN 60068-2-78 |
| 濕度等級 | 40°C 時 93% 相對濕度 |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| EMC 符合標準 ... |
EN 61496-1
EN 61000-6-4 |
| 震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
| 加速度衝擊符合標準 1 | 10g |
| 防護等級標準 | EN 60529 |
| 防護等級,外殼 | IP54 |
| UL 殼體類型 | 1 |
機械數據
| 連接類型 | M12 |
| Cable lines | LiYY 4 x 0.25 mm2 |
| 電纜最大長度 | 75 m |
| 外殼材質上部 | 鋁 |
| 高度尺寸 | 90 mm |
| 寬度尺寸 | 95 mm |
| 深度尺寸 | 136 mm |
| 淨重 | 1000 g |
| 毛重 | 1250 g |
環境
| RoHS 指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 合規性 | 是的 |
| RoHS 例外情況 | 是的 |
| 依據指令的 RoHS 例外情況 |
7a
7c I |
| REACh 符合性 | 含有至少一種 SVHC 物質 |
| REACh 所含物質 |
帶領
一氧化鉛 |
| % 污染物份額 | > 0,1 |
| CAS號 |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP 條目存在 | 是 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
| ECLASS 參考特色 | 27310101 |
| ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000026 |
| ETIM 參考特色 | EC004672 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548078527 |
| 體積 | 9.686 dm3 |
| Harmonized System Code | 90138000 |
| 海關關稅編號類型 | TARIC |
| 使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每個包裝單位的數量 | 1 |
Obligatory accessories
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m
630304
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,4-pin,插槽直式
M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
630305
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,4-pin,插槽直式
M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
630309
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,4-pin,插槽直式
M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:30m
Installation accessories
PSSu K F FAU B
312420
PSSu,精巧型模組,故障安全,特殊模組,用於 PSENvip 的分析單元,
基本版本,1 個介面 PSENvip 接收器,1 個介面 PSENvip
發射器,4 個輸入,2 個測試脈衝輸出 0.25 A,2 個輸出,1.75
A,單極,正切換,防短路,防過載,
無反饋,2 個輸出,3 A,雙極,防短路,
防過載,高放電電壓,無反饋,2 個乙太網路
介面,100 MBit/s。
重要資訊:此品項在產品生命週期的末尾,並因此在可預見的未來將不再提供。請 與您的 Pilz 聯絡人聯繫,以找出合適替代產品或後續產品。
PSSu K F FAU P
312421
PSSu,精巧型模組,故障安全,特殊模組,用於 PSENvip 的分析單元,
生產版本,1 個介面 PSENvip 接收器,1 個介面
PSENvip 發射器,4 個輸入,2 個測試脈衝輸出 0.25 A,2 個輸出,1.75
A,單極,正向開關,防短路,防過載,
無反饋,2 個輸出,3 A,雙極,防短路,
防過載,高放電電壓,無反饋,2 個乙太網路
介面,100 MBit/s。
重要資訊:此品項在產品生命週期的末尾,並因此在可預見的未來將不再提供。請 與您的 Pilz 聯絡人聯繫,以找出合適替代產品或後續產品。