text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PSEN rs2.0-175

Product ID: 570303
GTIN: 4046548062823
繩索拉動開關含 E-STOP 緊急停止按鈕,塑料外殼,2xNC+2xNO 接點,最大175 N 彈簧力。

單元

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use

Approval CE  
UKCA  
BG  
cCSAus  
EAC (Eurasian)  
 
使用類別AC15/DC13 標準 EN 60947-5-1  
電壓 AC15 安全控制器 240  V
最大電流 AC15 安全控制器 3  A
環境溫度 -25 - 70  °C
防護等級,外殼 IP67  
外殼材質下部區段 PA  
外殼材質上部 PA  
材質致動器 鋅壓鑄件  
連接端子 彈簧夾端子  
高度尺寸 76.8  mm
寬度尺寸 294  mm
深度尺寸 42.5  mm
淨重 680  g
毛重 775  g
 
RoHS 指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 合規性 是的  
RoHS 例外情況 是的  
依據指令的 RoHS 例外情況 6a  
6b  
REACh 符合性 含有至少一種 SVHC 物質  
REACh 所含物質 帶領  
% 污染物份額 > 0,1  
CAS號 7439-92-1  
SCIP 條目存在 是  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27270607  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000017  
ETIM 參考特色 EC002033  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548062823  
體積 0  dm3
Harmonized System Code 85365080  
海關關稅編號類型 TARIC  
使用海關關稅編號 Ausfuhr  
Einfuhr  
每個包裝單位的數量 1  
 

Optional accessories

PDP67 cable M12-5sm, 3m
PDP67 cable M12-5sm, 3m 380705
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,5-pin,接頭直式 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:3m
PDP67 cable M12-5sm, 10m
PDP67 cable M12-5sm, 10m 380706
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,5-pin,接頭直式 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:10m
PDP67 cable M12-5sm, 20m
PDP67 cable M12-5sm, 20m 380707
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,5-pin,接頭直式 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:20m
PDP67 cable M12-5sm, 30m
PDP67 cable M12-5sm, 30m 380708
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,5-pin,接頭直式 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:30m
PSEN rs spring 175
PSEN rs spring 175 570310
用於最大 175 N 彈簧力的繩索拉動彈簧。
PSEN rs spring 300
PSEN rs spring 300 570311
用於最大 300 N 彈簧力的繩索拉動彈簧。
PSEN rs pulley 75
PSEN rs pulley 75 570312
偏轉滑輪 75 mm 直徑。
PSEN rs pulley flex
PSEN rs pulley flex 570313
滑輪組,可旋轉。
PSEN rs rope d3/d4 50m
PSEN rs rope d3/d4 50m 570314
用於繩索拉動開關 PSEN rs 的繩索。繩索直徑 3 mm / 護套直徑 4 mm。PVC 護套,紅色。50 m 滾筒。
PSEN rs rope d3/d4 100m
PSEN rs rope d3/d4 100m 570315
用於繩索拉動開關 PSEN 繩索的繩索。繩索直徑 3 mm / 護套直徑 4 mm。PVC 護套,紅色。100 m 滾筒。
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
PSEN cable 200m-8x0.25mm² 570793
纜線捲盤,TPU/TPE-U,黃色 RAL1003,8x0.25,適用於鏈接, 單接線顏色:白色、棕色、綠色、黃色、灰色、粉紅色、藍色、紅色, 纜線長度:200m
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
用於 PNOZmulti 的分散式輸入模組,防護等級 IP67,透過 連接模組進行連接,8 個安全數位輸入,可配置 為標準測試脈衝或 24 V 的 8 個輸出。