Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"570301","name":"PSEN rs1.0-175","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0100","A0100B0100","00106002237080","0010600223708080ED"]}
Actual product may vary
PSEN rs1.0-175
Product ID: 570301
GTIN: 4046548062717
繩索拉動開關含 E-STOP 緊急停止按鈕,金屬外殼,2xNC+2xNO
接點,最大175 N 彈簧力。
單元
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
環境
| RoHS 指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 合規性 | 是的 |
| RoHS 例外情況 | 是的 |
| 依據指令的 RoHS 例外情況 |
6b
6c |
| REACh 符合性 | 含有至少一種 SVHC 物質 |
| REACh 所含物質 | 帶領 |
| % 污染物份額 | > 0,1 |
| CAS號 | 7439-92-1 |
| SCIP 條目存在 | 是 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
| ECLASS 參考特色 | 27270607 |
| ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000017 |
| ETIM 參考特色 | EC002033 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548062717 |
| 體積 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365080 |
| 海關關稅編號類型 | TARIC |
| 使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每個包裝單位的數量 | 1 |
Optional accessories
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
纜線捲盤,TPU/TPE-U,黃色 RAL1003,8x0.25,適用於鏈接,
單接線顏色:白色、棕色、綠色、黃色、灰色、粉紅色、藍色、紅色,
纜線長度:200m
PDP67 F 8DI ION
773600
用於 PNOZmulti 的分散式輸入模組,防護等級 IP67,透過
連接模組進行連接,8 個安全數位輸入,可配置
為標準測試脈衝或 24 V 的 8 個輸出。