text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PSEN rsm 1.0-300-0-1-0

Product ID: 570308
GTIN: 4046548104943
拉繩開關含 E-STOP 緊急停止按鈕,右彎角頭,<113/>金屬外殼,2 NC 和2 NO 接點,最大300 N彈簧力

單元

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use

Approval CCC  
CE  
cULus Listed  
 
使用類別AC15/DC13 標準 EN 60947-5-1  
電壓 AC15 安全控制器 240  V
最大電流 AC15 安全控制器 3  A
電壓 DC13 安全控制器 250  V
環境溫度 -30 - 75  °C
防護等級,外殼 IP67  
外殼材質下部區段 鋁壓鑄件  
外殼材質上部 鋁壓鑄件  
材質致動器 鋅壓鑄件  
連接端子 螺絲式端子  
高度尺寸 115  mm
寬度尺寸 111  mm
深度尺寸 67  mm
淨重 464  g
毛重 611  g
 
RoHS 指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 合規性 是的  
RoHS 例外情況 不  
REACh 符合性 不含任何 SVHC 物質  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27270607  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000017  
ETIM 參考特色 EC002033  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548104943  
體積 0  dm3
Harmonized System Code 85365080  
海關關稅編號類型 TARIC  
使用海關關稅編號 Ausfuhr  
Einfuhr  
每個包裝單位的數量 1  
 

Optional accessories

PSEN rs spring 300
PSEN rs spring 300 570311
用於最大 300 N 彈簧力的繩索拉動彈簧。
PSEN rs pulley 75
PSEN rs pulley 75 570312
偏轉滑輪 75 mm 直徑。
PSEN rs pulley flex
PSEN rs pulley flex 570313
滑輪組,可旋轉。
PSEN rs rope d3/d4 50m
PSEN rs rope d3/d4 50m 570314
用於繩索拉動開關 PSEN rs 的繩索。繩索直徑 3 mm / 護套直徑 4 mm。PVC 護套,紅色。50 m 滾筒。
PSEN rs rope d3/d4 100m
PSEN rs rope d3/d4 100m 570315
用於繩索拉動開關 PSEN 繩索的繩索。繩索直徑 3 mm / 護套直徑 4 mm。PVC 護套,紅色。100 m 滾筒。
PSEN rsm turnbuckle
PSEN rsm turnbuckle 570316
用於 PSENrope mini 的螺旋扣,M6x60
PSEN rsm rope thimble
PSEN rsm rope thimble 570318
用於 PSENrope mini 的護線嵌環,半徑 4
PSEN rsm rope clamp
PSEN rsm rope clamp 570319
用於 PSENrope mini 的鉗索器
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
PSEN cable 200m-8x0.25mm² 570793
纜線捲盤,TPU/TPE-U,黃色 RAL1003,8x0.25,適用於鏈接, 單接線顏色:白色、棕色、綠色、黃色、灰色、粉紅色、藍色、紅色, 纜線長度:200m