Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"570311","name":"PSEN rs spring 300","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0100","A0100B0100","00106002237080","0010600223708080EE"]}
Actual product may vary
PSEN rs spring 300
Product ID: 570311
GTIN: 4046548062847
用於最大 300 N 彈簧力的繩索拉動彈簧。
單元
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
環境
| RoHS 指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 合規性 | 是的 |
| RoHS 例外情況 | 是的 |
| 依據指令的 RoHS 例外情況 | 6a |
| REACh 符合性 | 含有至少一種 SVHC 物質 |
| REACh 所含物質 | 帶領 |
| % 污染物份額 | > 0,1 |
| CAS號 | 7439-92-1 |
| SCIP 條目存在 | 是 |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
| ECLASS 參考特色 | 27272691 |
| ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000017 |
| ETIM 參考特色 | EC002026 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548062847 |
| 體積 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 73202081 |
| 海關關稅編號類型 | TARIC |
| 使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每個包裝單位的數量 | 1 |