text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容

PSEN 2.1-20/1actuator

產品料號: 512120
用於磁性安全開關的致動器,方形設計, IP6K9K,操作距離依致動器而定 8/12 mm,高度設計 13 mm,PU = 1 個致動器。

單元

即將可供貨

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
ECOLAB  
單元類型 驅動器  
 
ATEX category II 3GD EEx nC IIC T6  
環境溫度 -25 - 70  °C
震動符合標準 ... EN 60947-5-2  
加速度衝擊符合標準 1 30g  
汙染程度隔距與沿面 3  
防護等級,外殼  
 
外殼材質上部 PBT  
高度尺寸 36  mm
寬度尺寸 26  mm
深度尺寸 13  mm
淨重 17  g
毛重 18  g
 
RoHS 指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 合規性 是  
RoHS 例外情況 否  
REACh 符合性 不含任何 SVHC 物質  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85389099  
UNSPSC 25 39122205  
EAN代碼 4046548026726  
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27274002  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000026  
ETIM 參考特色 EC001487  
體積 0  
 

可選的配件

PSEN screw M4x16 10pcs
PSEN screw M4x16 10pcs 540310
單向螺絲,單向插槽,M4x16,材料不鏽鋼,PU = 10 件,適用於致動器:PSEN 1.1、PSEN 2.1、PSEN me1.x AS、 PSENme4。
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.) 534310
用於 PSEN 1.1 和 PSEN 2.1 的墊片,PU = 10 件。
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m 533111
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽 直式 M8,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:2m
PSEN Winkel / bracket
PSEN Winkel / bracket 532110
安裝支架 PSENmag,PU = 1 件。
PSEN reverse spacer
PSEN reverse spacer 534320
反向安裝底板,用於所有 PSEN 方形設計,PU = 2 件。
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m 533110
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽 彎角 M8,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m 533121
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽 直式 M8,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m 533120
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽 彎角 M8,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m 533131
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽 直式 M8,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m 533130
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽 彎角 M8,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m 533141
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽 直式 M8,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:30m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m 533140
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽 彎角 M8,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:30m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m 380200
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽 直式 M8,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:3m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m 380203
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽 直式 M8,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:30m
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m 380204
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽 彎角 M8,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:3m
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
用於 PNOZmulti 的分散式輸入模組,防護等級 IP67,透過 連接模組進行連接,8 個安全數位輸入,可配置 為標準測試脈衝或 24 V 的 8 個輸出。
PSEN ma adapter
PSEN ma adapter 380300
纜線,轉接器,IP68,M12 母接頭,黑色,直式,4-pin,M12 公接頭上的 A 編碼,黑色,彎角,5-pin,A 編碼, PUR,0.1 m,4 × 0.34 mm²,黑色,用於將感測器 PSENmag (安全開關)/PIT en1.0(啟用開關)連接到 PSS67 和 PDP67。
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m 380201
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽 直式 M8,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:5m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m 380202
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽 直式 M8,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:10m
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m 380207
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽 彎角 M8,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:30m
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m 380205
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽 彎角 M8,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:5m
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m 380206
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽 彎角 M8,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:10m