text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PNOZ s nIE

Product ID: 750910
GTIN: 4046548061932
用於 PNOZ sigma 的配件,脈衝伸展,用於負電壓。

單元

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use

Approval CE  
UKCA  
 
電源供應電壓 (V) 24  
24  
電源電壓類型 U1 DC  
DC 耗電量 0.3  
額定電流 0.3  
對…的氣候適合性 EN 60068-2-78  
環境溫度 -10  
55  
Condensation permitted? Not permitted  
EMC 符合標準 ... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
震動符合標準 ... EN 60068-2-6  
防護等級,安裝
防護等級,外殼 IP20  
端子防護等級
外殼材質 Wemid(PA)  
連接端子 彈簧式端子  
高度尺寸 92  
寬度尺寸 7.5  
深度尺寸 64  
淨重 26  
毛重 32  
 
RoHS 指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 合規性 是的  
RoHS 例外情況 是的  
依據指令的 RoHS 例外情況 7a  
REACh 符合性 含有至少一種 SVHC 物質  
REACh 所含物質 帶領  
% 污染物份額 > 0,1  
CAS號 7439-92-1  
SCIP 條目存在 是  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27371392  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000017  
ETIM 參考特色 EC002498  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548061932  
體積 0.173  dm3
Harmonized System Code 85369010  
海關關稅編號類型 TARIC  
使用海關關稅編號 Ausfuhr  
Einfuhr  
每個包裝單位的數量 1