text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PNOZ yo5 2NO 2NO t

Product ID: 2A000019
GTIN: 4046548106206
適用於模組化安全繼電器 myPNOZ 的擴充模組, 具備 2 個安全繼電器輸出的 1 項輸出功能,正向引導, 延遲式,以及用於回授迴路的 1 個輸入並具備 2 個安全 繼電器輸出,正向引導,關閉延遲,以及用於 回授迴路的 1 個輸入,1 個信號輸出,用於設定 延遲時間的 1 個旋轉開關,用於 延遲係數設定和關閉或開啟延遲選擇的 1 個旋轉開關, LED 顯示

單元

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
 
UINT1 的用途 Versorgung des Moduls  
內部電壓源 über Kopfmodul  
UINT1 的電壓類型 DC  
U 輸入符合 EN 61131-2 類型 1 24 V DC  
電位隔離輸入 否  
使用類別AC/DC1 標準
電壓 AC1 安全控制器 240  
最大電流 AC1 安全控制器 5  
電壓 DC1 安全控制器 24  
最大電流 DC1 安全控制器 5  
使用類別AC15/DC13 標準 EN 60947-5-1  
電壓 AC15 安全控制器 230  
最大電流 AC15 安全控制器 4  
電壓 DC13 安全控制器 24  
安全接點:UL 處 AC
安全接點:先導工作 B300、R300  
繼電器接點材料 AgCuNi  
附加接點詳細資訊繼電器 + 0.2 µm Au  
電位隔離繼電器輸出 是  
周圍環境溫度標準 EN 60068-2-14  
環境溫度 -20  
保存溫度標準 EN 60068-2-1/-2  
氣候適合性標準 EN 60068-2-78  
Condensation permitted? unzulässig  
Perm. operating height ASL 5000 m  
EMC 符合標準 ... EN 60947-5-1  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
震動符合標準 ... EN 60068-2-6  
加速度衝擊符合標準 1 15g  
隔距與沿面距離到 EN 60947-5-1  
過電壓類別 III  
汙染程度隔距與沿面 2  
防護等級標準 EN 60529  
防護等級,安裝 IP54  
防護等級,外殼 IP20  
端子防護等級 IP20  
容差 Tv +/-1,5 %  
電位隔離 1 介於 輸出和系統電壓  
電位隔離類型 1 安全分開  
安裝位置 beliebig  
DIN 導軌尺寸 35 x 7,5 EN/IEC 60715  
外殼材質下部區段 PC  
外殼材質上部 PC  
連接端子 Federkraftklemme  
Schraubklemme  
端子樣式 steckbar  
導體橫截面可撓式AWG 資訊 24 - 12 AWG  
高度尺寸 98  
寬度尺寸 17.5  
深度尺寸 121  
淨重 137  
毛重 195  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27371819  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000019  
ETIM 參考特色 EC001449  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548106206  
體積 0  dm3
Harmonized System Code 85364900  
海關關稅編號類型 TARIC  
使用海關關稅編號 Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Obligatory accessories

PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm 750003
備用的插入式端子,螺絲端子,PU = 每 1 件 X1、X2、 X3、X4,3-pin,用於 17.5 mm 外殼。
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm 751003
備用的插入式端子,彈簧力技術,PU = 每 1 件 X1、 X2、X3、X4,3-pin,用於 17.5 mm 外殼。

Optional accessories

myPNOZ connector (10pcs.)
myPNOZ connector (10pcs.) 2A000202
連接 myPNOZ 模組用接頭,PU=10 個