關閉
皮爾磁全球
請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
{"id":"890110","name":"S1WP 18A 24VDC UM 0-240VAC/DC","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
實際產品可能有所不同
般數據
Approval |
CE
CCC UKCA cULus Listed |
技術數據
電氣數據
電源供應電壓 (V) | 24 V |
電源電壓類型 U1 | DC |
DC 耗電量 | 2 W |
最大裝置斷路器 | 最大導體橫截面 |
測量電路
U 測量範圍類比輸入 | 0 - 240 V |
I 測量範圍類比輸入 | 18 A |
頻率測量範圍類比輸入 | 0 - 1000 Hz |
發電機運行期間的輸出信號
Uout during generator mode | 0 - -10 V |
繼電器輸出
使用類別AC/DC1 標準 | EN 60947-4-1 |
使用類別AC15/DC13 標準 | EN 60947-5-1 |
安全接點:UL 處 AC | 250 V AC |
繼電器接點材料 | AgCdO |
附加接點詳細資訊繼電器 | + 3.0 µm Au |
環境數據
對…的氣候適合性 | EN 60068-2-78 |
環境溫度 | 0 - 55 °C |
Condensation permitted? | Not permitted |
EMC 符合標準 ... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
隔距與沿面距離到 | EN 60947-1 |
過電壓類別 | 第三 |
汙染程度隔距與沿面 | 2 |
防護等級,安裝 | |
防護等級,外殼 | |
端子防護等級 |
機械數據
安裝位置 | 任何 |
外殼材質下部區段 | PPO UL 94 V0 |
外殼材質前底板 | ABS UL 94 V0 |
外殼材質上部 | PPO UL 94 V0 |
連接端子 | 螺絲式端子 |
端子樣式 | 固定式 |
導體橫截面可撓式AWG 資訊 | 24 - 10 AWG |
高度尺寸 | 87 mm |
寬度尺寸 | 22.5 mm |
深度尺寸 | 121 mm |
淨重 | 130 g |
毛重 | 140 g |
環境
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
Harmonized System Code | 90303370 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN代碼 | 4046548007008 |
ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
ECLASS 參考特色 | 27210127 |
ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
ETIM 參考組別 | EG000026 |
ETIM 參考特色 | EC002479 |
體積 | 0.284 |