text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容

PRMS spring 150

產品料號: 9A000010
Spring with spring constant 150 N/mm for mounting in PROB mdf

單元

即將可供貨

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途

 
高度尺寸 60  mm
寬度尺寸 31.1  mm
淨重 132  g
毛重 133  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 0 not relevant  
 
Harmonized System Code 73202081  
UNSPSC 25 23101519  
EAN代碼 4046548087727  
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27389102  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000026  
ETIM 參考特色 EC003015  
體積 0.054