Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"9A000006","name":"PRMS spring 40","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0900","A0900B0940","00108002497137","0010800249713780QH"]}
Actual product may vary
PRMS spring 40
Product ID: 9A000006
GTIN: 4046548087680
Spring with spring constant 30 N/mm for mounting in PROB mdf
單元
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
環境
| RoHS 指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 合規性 | 是的 |
| RoHS 例外情況 | 是的 |
| 依據指令的 RoHS 例外情況 |
7a
7c I |
| REACh 符合性 | 含有至少一種 SVHC 物質 |
| REACh 所含物質 |
帶領
一氧化鉛 |
| % 污染物份額 | > 0,1% |
| CAS號 |
7439-92-1
1317-36-8 |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
| ECLASS 參考特色 | 27380291 |
| ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000026 |
| ETIM 參考特色 | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 23101519 |
| GTIN | 4046548087680 |
| 體積 | 0.054 dm3 |
| Harmonized System Code | 73202081 |
| 海關關稅編號類型 | TARIC |
| 使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每個包裝單位的數量 | 1 |