關閉
皮爾磁全球
請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
{"id":"751189","name":"PNOZ s9 C 24VDC 3 n/o t 1 n/c t coated","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380GC"]}
實際產品可能有所不同
般數據
Approval |
CCC
CE UKCA cULus Listed KOSHA EAC (Eurasian) TÜV |
技術數據
電氣數據
電源供應電壓 (V) | 24 V |
電源電壓類型 U1 | DC |
DC 耗電量 | 2 W |
繼電器輸出
延遲輔助接點的數量 | 1 |
使用類別AC/DC1 標準 | EN 60947-4-1 |
電壓 AC1 安全控制器 | 240 V |
最大電流 AC1 安全控制器 | 6 A |
電壓 DC1 安全控制器 | 24 V |
最大電流 DC1 安全控制器 | 6 A |
使用類別AC15/DC13 標準 | EN 60947-5-1 |
電壓 AC15 安全控制器 | 230 V |
最大電流 AC15 安全控制器 | 5 A |
電壓 DC13 安全控制器 | 24 V |
安全接點:UL 處 AC | 240 VAC G.U.(相同極性) |
繼電器接點材料 | AgCuNi |
附加接點詳細資訊繼電器 | + 0.2 µm Au |
環境數據
對…的氣候適合性 | EN 60068-2-78 |
環境溫度 | -10 - 55 °C |
濕度等級 | 40°C 時 93% 相對濕度 |
Condensation permitted? | Not permitted |
EMC 符合標準 ... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
隔距與沿面距離到 | EN 60947-1 |
過電壓類別 | 第三 |
汙染程度隔距與沿面 | 2 |
防護等級,安裝 | |
防護等級,外殼 | |
端子防護等級 |
時報
時間選擇 |
0.8
s 0.7 s 0.4 s 0.2 s 0.3 s 15 s 2.5 s 1.5 s 25 s 35 s 0.5 s 0.6 s 7 s 6 s 3 s 5 s 4 s 210 s 150 s 0.1 s 0.04 s 8 s 80 s 90 s 60 s 50 s 20 s 40 s 30 s 16 s 1 s 2 s 70 s 100 s 120 s 140 s 300 s 200 s 160 s 3.5 s 180 s 14 s 240 s 12 s 10 s |
容差 Tv | +/-1 % + +/-20 ms |
重複準確度 | +/-1 % + +/-20 ms |
發生錯誤時容差 | +/-15 % + +/-20 ms |
最小延遲時間公式 | tv - 15 % - 20 ms |
最大延遲時間公式 | tv + 15 % + 20 ms |
機械數據
安裝位置 | 任何 |
外殼材質下部區段 | PC |
外殼材質前底板 | PC |
外殼材質上部 | PC |
連接端子 | 彈簧式端子 |
端子樣式 | 插件 |
高度尺寸 | 100 mm |
寬度尺寸 | 17.5 mm |
深度尺寸 | 120 mm |
淨重 | 175 g |
毛重 | 185 g |
環境
REACh 符合性 | 含有至少一種 SVHC 物質 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN代碼 | 4046548063073 |
ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
ECLASS 參考特色 | 27371819 |
ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
ETIM 參考組別 | EG000019 |
ETIM 參考特色 | EC001449 |
體積 | 0.384 |
可選的配件
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
751003
備用的插入式端子,彈簧力技術,PU = 每 1 件 X1、
X2、X3、X4,3-pin,用於 17.5 mm 外殼。