text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容

PNOZ 2VJ 24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t

產品料號: 774012
安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線 無接點間短路偵測,輸出:3 N/O,1 N/C,2 N/O t-d,UB = -24 V DC (日本)寬度:112.5 mm,整合螺絲端子,監控 E-STOP 緊急停止、安全門、回授迴路,具備 2 個獨立可調整 延遲斷電接點,釋放時間 12 級從 1 - 20 s 和 0.1 - 3 s。

單元

即將可供貨

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途

Approval CCC  
CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
 
電源供應電壓 (V) -24  V
電源電壓類型 U1 DC  
DC 耗電量 6.5  W
輸入點數量 2  
電晶體輸出數量 0  
使用類別AC/DC1 標準 EN 60947-4-1  
電壓 AC1 安全控制器 240  
最大電流 AC1 安全控制器 8  
電壓 DC1 安全控制器 24  
最大電流 DC1 安全控制器 8  
使用類別AC15/DC13 標準 EN 60947-5-1  
電壓 AC15 安全控制器 230  
最大電流 AC15 安全控制器 5  
電壓 DC13 安全控制器 24  
安全接點:UL 處 AC 240 VAC G. P.  
安全接點:先導工作 C300、R300  
繼電器接點材料 AgSnO2  
附加接點詳細資訊繼電器 + 0.2 µm Au  
對…的氣候適合性 EN 60068-2-78  
環境溫度 -10  °C
濕度等級 40°C 時 93% 相對濕度  
Condensation permitted? unzulässig  
EMC 符合標準 ... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
震動符合標準 ... EN 60068-2-6  
隔距與沿面距離到 EN 60947-1  
過電壓類別 我/二  
汙染程度隔距與沿面 2  
防護等級,安裝  
防護等級,外殼  
端子防護等級  
容差 Tv -15 %/+15 %+15 %  
重複準確度 2 %  
安裝位置 任何  
外殼材質下部區段  
外殼材質前底板 ABS UL 94 V0  
外殼材質上部 PPO UL 94 V1  
連接端子 螺絲式端子  
端子樣式 固定式  
導體橫截面可撓式AWG 資訊 24 - 10 AWG  
高度尺寸 87  mm
寬度尺寸 112.5  mm
深度尺寸 121  mm
淨重 600  g
毛重 615  g
 
REACh 符合性 含有至少一種 SVHC 物質  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85364900  
UNSPSC 25 39122331  
EAN代碼 4046548012613  
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27371819  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000019  
ETIM 參考特色 EC001449  
體積 1.263