text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容

PNOZ 11 24VAC 24VDC 7n/o 1n/c

產品料號: 774080
安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線 有接點間短路偵測,輸出:7 N/O,1 N/C,1 SC, 自動/手動/監控啟動,UB 24 V AC/DC,寬度:90 mm, 整合式螺絲端子,監控 E-STOP 緊急停止、安全門。

單元

即將可供貨

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途

Approval CCC  
CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
 
電源供應電壓 (V) 24  V
電源電壓類型 U1 AC  
AC 耗電量 9  
電源類型 2 (V) 24  
24  
電源電壓類型 U2 DC  
U2 的容差  
輸入點數量 2  
電晶體輸出數量 2  
公差外部電壓DC S/C -20 %/+20 %  
使用類別符合 EN 60947-1 DC-12  
使用類別AC/DC1 標準 EN 60947-4-1  
電壓 AC1 安全控制器 240  
最大電流 AC1 安全控制器 8  
電壓 DC1 安全控制器 24  
最大電流 DC1 安全控制器 8  
使用類別AC15/DC13 標準 EN 60947-5-1  
電壓 AC15 安全控制器 230  
最大電流 AC15 安全控制器 5  
電壓 DC13 安全控制器 24  
安全接點:UL 處 AC 240 VAC G. P.  
安全接點:先導工作 B300、R300  
繼電器接點材料 AgSnO2  
附加接點詳細資訊繼電器 + 0.2 µm Au  
對…的氣候適合性 EN 60068-2-78  
環境溫度 -10  °C
濕度等級 40°C 時 93% 相對濕度  
Condensation permitted? unzulässig  
EMC 符合標準 ... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
震動符合標準 ... EN 60068-2-6  
隔距與沿面距離到 EN 60947-1  
過電壓類別 我/二  
汙染程度隔距與沿面 2  
防護等級,安裝  
防護等級,外殼  
端子防護等級  
安裝位置 任何  
外殼材質下部區段  
外殼材質前底板 ABS UL 94 V0  
外殼材質上部 PPO UL 94 V1  
連接端子 螺絲式端子  
端子樣式 固定式  
導體橫截面可撓式AWG 資訊 24 - 10 AWG  
高度尺寸 87  mm
寬度尺寸 90  mm
深度尺寸 121  mm
淨重 640  g
毛重 650  g
 
RoHS 指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 合規性 是  
RoHS 例外情況 是  
依據指令的 RoHS 例外情況 7a  
6c  
7c I  
REACh 符合性 含有至少一種 SVHC 物質  
REACh 所含物質 帶領  
一氧化鉛  
% 污染物份額 > 0,1%  
CAS號 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
SCIP 條目存在 是  
 
Harmonized System Code 85364900  
UNSPSC 25 39122331  
EAN代碼 4046548012132  
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27371819  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000019  
ETIM 參考特色 EC001449  
體積 0.979