text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容

FB/F10/30SEC.POT. 5MO

產品料號: 325406
計時旋鈕,22.5 mm 面板安裝外殼, 絕對尺度,最大 30 s / 5 mOhm,透過旋鈕設定時間, 防護等級 IP66。

單元

即將可供貨

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途

Approval -  
 
環境溫度 -10 - 55  °C
Condensation permitted? Not permitted  
安裝位置 任何  
淨重 20  g
毛重 20  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85334010  
UNSPSC 25 39122331  
EAN代碼 4046548017977  
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27379106  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000019  
ETIM 參考特色 EC002586  
體積 0.672