Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"2A000008","name":"PNOZ yio3 2DI 1SO 1SO t","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0200","A0200B0250","00100002017126","0010000201712680SC"]}

Actual product may vary
PNOZ yio3 2DI 1SO 1SO t
Product ID: 2A000008
適用於模組化安全繼電器 myPNOZ 的擴充模組,
用於供應電壓給電晶體出的連接,
1 項輸入功能,具備 1 個安全電晶體輸出的 1 項輸出功能,
即時,以及用於回授迴路的 1 個輸入,具備 1 個
安全電晶體輸出的 1 項輸出功能,延遲式,以及用於回授迴路的 1 個輸入,
2 個信號輸出,用於設定啟動類型和
測試脈衝評定的 1 個旋轉開關,用於設定延遲時間的 1 個旋轉開關,
用於延遲係數設定和... More
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
適用於模組化安全繼電器 myPNOZ 的擴充模組, 用於供應電壓給電晶體出的連接, 1 項輸入功能,具備 1 個安全電晶體輸出的 1 項輸出功能, 即時,以及用於回授迴路的 1 個輸入,具備 1 個 安全電晶體輸出的 1 項輸出功能,延遲式,以及用於回授迴路的 1 個輸入, 2 個信號輸出,用於設定啟動類型和 測試脈衝評定的 1 個旋轉開關,用於設定延遲時間的 1 個旋轉開關, 用於延遲係數設定和關閉或開啟延遲選擇 的 1 個旋轉開關,LED 顯示
般數據
Approval |
CE
CCC UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
技術數據
電氣數據
U2 的用途 | SC 輸出的供電 |
電源類型 2 (V) | 12 - 24 V |
電源電壓類型 U2 | DC |
U2 的容差 | |
電位隔離 U2 | 否 |
UINT1 的用途 | 模組供電 |
內部電壓源 | 透過主要模組 |
UINT1 的電壓類型 | DC |
容許負載 |
電阻式
電感式 電容式 |
入口
數位輸入數量 | 2 |
U 輸入符合 EN 61131-2 類型 1 | 24 V DC |
電位隔離輸入 | 否 |
半導體輸出
S/C O 的電位隔離 | 否 |
S/C 輸出防短路 | 是 |
恆定負載 1 極輸出 |
ohmsch
induktiv kapazitiv |
環境數據
周圍環境溫度標準 | EN 60068-2-14 |
環境溫度 | -10 - 55 °C |
保存溫度標準 | EN 60068-2-1/-2 |
氣候適合性標準 | EN 60068-2-78 |
Condensation permitted? | Not permitted |
Perm. operating height ASL | 5000 m |
EMC 符合標準 ... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
加速度衝擊符合標準 1 | 15g |
隔距與沿面距離到 | EN 60947-5-1 |
過電壓類別 | 第三 |
汙染程度隔距與沿面 | 2 |
防護等級標準 | EN 60529 |
防護等級,安裝 | |
防護等級,外殼 | IP20 |
端子防護等級 |
時報
容差 Tv | +/-1.5 % |
同步輸入電路 | ∞ |
機械數據
安裝位置 | 任何 |
DIN 導軌尺寸 | 35 x 7.5 EN 50022 |
外殼材質下部區段 | PC |
外殼材質上部 | PC |
連接端子 |
彈簧式端子
螺絲式端子 |
端子樣式 | 插件 |
導體橫截面可撓式AWG 資訊 | 24 - 12 AWG |
高度尺寸 | 98 mm |
寬度尺寸 | 17.5 mm |
深度尺寸 | 121 mm |
淨重 | 87 g |
毛重 | 99 g |
環境
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
ECLASS 參考特色 | 27371819 |
ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
ETIM 參考組別 | EG000019 |
ETIM 參考特色 | EC001449 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
GTIN | 4046548087871 |
體積 | 1.019 dm3 |
Harmonized System Code | 85364190 |
海關關稅編號類型 | TARIC |
使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
每個包裝單位的數量 | 1 |
Optional accessories
Obligatory accessories

PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
751003
備用的插入式端子,彈簧力技術,PU = 每 1 件 X1、
X2、X3、X4,3-pin,用於 17.5 mm 外殼。