關閉
皮爾磁全球
請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
{"id":"2A000013","name":"PNOZ yio1 2DI 2SO","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0200","A0200B0250","00100002017126","0010000201712680SC"]}
實際產品可能有所不同
般數據
Approval |
CE
CCC UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
技術數據
電氣數據
U2 的用途 | SC 輸出的供電 |
電源類型 2 (V) | 12 V |
電源電壓類型 U2 | DC |
U2 的容差 | |
電位隔離 U2 | 否 |
UINT1 的用途 | 模組供電 |
內部電壓源 | 透過主要模組 |
UINT1 的電壓類型 | DC |
容許負載 |
電阻式
電感式 電容式 |
入口
數位輸入數量 | 2 |
U 輸入符合 EN 61131-2 類型 1 | 24 V DC |
電位隔離輸入 | 否 |
半導體輸出
S/C O 的電位隔離 | 否 |
S/C 輸出防短路 | 是 |
恆定負載 1 極輸出 |
電阻式
電感式 電容式 |
環境數據
周圍環境溫度標準 | EN 60068-2-14 |
環境溫度 | -10 - 55 °C |
保存溫度標準 | EN 60068-2-1/-2 |
氣候適合性標準 | EN 60068-2-78 |
Condensation permitted? | Not permitted |
Perm. operating height ASL | 5000 m |
EMC 符合標準 ... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
加速度衝擊符合標準 1 | 15g |
隔距與沿面距離到 | EN 60947-5-1 |
過電壓類別 | 第三 |
汙染程度隔距與沿面 | 2 |
防護等級標準 | EN 60529 |
防護等級,安裝 | |
防護等級,外殼 | |
端子防護等級 |
時報
同步輸入電路 | ∞ |
機械數據
安裝位置 | 任何 |
DIN 導軌尺寸 | |
外殼材質下部區段 | PC |
外殼材質上部 | PC |
連接端子 |
彈簧式端子
螺絲式端子 |
端子樣式 | 插件 |
導體橫截面可撓式AWG 資訊 | 24 - 12 AWG |
高度尺寸 | 98 mm |
寬度尺寸 | 17.5 mm |
深度尺寸 | 121 mm |
淨重 | 90 g |
毛重 | 97 g |
環境
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
Harmonized System Code | 85364190 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN代碼 | 4046548090963 |
ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
ECLASS 參考特色 | 27371819 |
ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
ETIM 參考組別 | EG000019 |
ETIM 參考特色 | EC001449 |
體積 | 1.019 |
可選的配件
必選的操作配件
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
751003
備用的插入式端子,彈簧力技術,PU = 每 1 件 X1、
X2、X3、X4,3-pin,用於 17.5 mm 外殼。