text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PNOZ XV3P 3/24 VDC 3n/o 2n/o t

Product ID: 777512
安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線 有/無接點間短路偵測,輸出:3 N/O,2 N/C 自動/監控啟動,UB 24 V DC,寬度:45 mm,插入式 螺絲端子,監控 E-STOP 緊急停止、安全門,釋放時間 12 級 0.1 - 3 s。

單元

Available soon

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use

Approval CCC  
CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
 
電源供應電壓 (V) 24  V
電源電壓類型 U1 DC  
DC 耗電量 4.5  
輸入點數量 2  
電晶體輸出數量 0  
使用類別AC/DC1 標準 EN 60947-4-1  
電壓 AC1 安全控制器 240  
最大電流 AC1 安全控制器 8  
電壓 DC1 安全控制器 24  
最大電流 DC1 安全控制器 8  
使用類別AC15/DC13 標準 EN 60947-5-1  
電壓 AC15 安全控制器 230  
最大電流 AC15 安全控制器 5  
電壓 DC13 安全控制器 24  
安全接點:UL 處 AC 240 VAC G. P.  
安全接點:先導工作 C300、R300  
繼電器接點材料 AgSnO2  
附加接點詳細資訊繼電器 + 0.2 µm Au  
對…的氣候適合性 EN 60068-2-78  
環境溫度 -10 - 55  °C
濕度等級 40°C 時 93% 相對濕度  
Condensation permitted? Not permitted  
EMC 符合標準 ... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
震動符合標準 ... EN 60068-2-6  
隔距與沿面距離到 EN 60947-1  
過電壓類別 我/二  
汙染程度隔距與沿面 2  
防護等級,安裝
防護等級,外殼 IP40  
端子防護等級
時間選擇 0.8  
0.7000000000000001  
0.4  
3  
0.2  
0.3  
1.5  
0.1  
1  
0.5  
2  
0.6  
容差 Tv -15 %/+15 %+15 %  
重複準確度 2%  
安裝位置 任何  
外殼材質下部區段
外殼材質前底板 ABS UL 94 V0  
外殼材質上部
連接端子 螺絲式端子  
端子樣式 插件  
導體橫截面可撓式AWG 資訊 24 - 12 AWG  
高度尺寸 94  mm
寬度尺寸 45  mm
深度尺寸 121  mm
淨重 370  g
毛重 380  g
 
RoHS 指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 合規性 是  
RoHS 例外情況 是  
依據指令的 RoHS 例外情況 7a  
7c I  
REACh 符合性 含有至少一種 SVHC 物質  
REACh 所含物質 帶領  
一氧化鉛  
% 污染物份額 > 0,1  
CAS號 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP 條目存在 是  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27371819  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000019  
ETIM 參考特色 EC001449  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548009552  
體積 0.605  dm3
Harmonized System Code 85364900  
海關關稅編號類型 TARIC  
使用海關關稅編號 Ausfuhr  
Einfuhr  
每個包裝單位的數量 1  
 

Optional accessories

PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4
PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4 374281
備用的插入式螺絲端子,PU = 1 件 P3 和 1 件 P4。