text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PLID d1 C

Product ID: 784260
GTIN: 4046548067118
PNOZ,配件,用於 短路,跨接點短路和開路的雙線線路的安全線路檢測,用於 評估裝置 PNOZ e8.1p 的測試脈衝信號輸入, 1N/O 接點手動測試,採用 1N/C進行 連續測試,最大纜線長度 3000 m,配備彈簧式端子的 版本。

Phase-out article


單元

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
 
內部電壓源 透過評定裝置  
對…的氣候適合性 EN 60068-2-78  
環境溫度 -30 - 70  °C
濕度等級 40°C 時 93% 相對濕度  
Condensation permitted? Not permitted  
EMC 符合標準 ... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
震動符合標準 ... EN 60068-2-6  
隔距與沿面距離到 EN 60947-1  
過電壓類別 第三  
汙染程度隔距與沿面 2  
防護等級,安裝
防護等級,外殼 IP40  
端子防護等級
安裝位置 任何  
電纜最大長度 3000  m
外殼材質下部區段 PC  
連接端子 彈簧式端子  
端子樣式 固定式  
高度尺寸 36  mm
寬度尺寸 30  mm
深度尺寸 12.5  mm
淨重 10  g
毛重 28  g
 
RoHS 指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 合規性 是的  
RoHS 例外情況 不  
依據指令的 RoHS 例外情況 34  
7a  
7c I  
REACh 符合性 含有至少一種 SVHC 物質  
REACh 所含物質 帶領  
一氧化鉛  
% 污染物份額 > 0,1  
CAS號 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27141990  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000019  
ETIM 參考特色 EC002586  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548067118  
體積 0.248  dm3
Harmonized System Code 85389091  
海關關稅編號類型 TARIC  
使用海關關稅編號 Ausfuhr  
Einfuhr  
每個包裝單位的數量 1