Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"773856","name":"PNOZ msi9p Adapter Cable 5,0m","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}

Actual product may vary
PNOZ msi9p Adapter Cable 5,0m
Product ID: 773856
轉接器電纜速度監控器,RJ45 接頭和開端,用於 PNOZ
msXp 和 PNOZ s30,5 m。
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
般數據
Approval |
CE
UKCA |
技術數據
環境數據
環境溫度 | 0 - 60 °C |
Condensation permitted? | Not permitted |
防護等級,安裝 | |
防護等級,外殼 | IP20 |
機械數據
接頭類型1 | 8-pin RJ45 male connector |
接頭類型 1 的形狀 | 直式 |
接觸表面材料 1 | Au |
電纜長度 | 5 m |
彩色纜線絕緣 1 | 綠色,類似於 RAL6018 |
電纜絕緣 1 材質 | PUR |
電纜 1 的尾接能力 | 是 |
Bend radius (when laying) K1 | 8 x Ø |
最大外徑電纜 K1 | 6 mm |
導體截面 | 0.14 mm² |
屏蔽 K1 | 是 |
接頭數量 | 8 |
纜線 K1 用認證 | UL AWM 樣式 20233 |
接頭 1 用認證 | UL94 V-0 |
淨重 | 192 g |
毛重 | 202 g |
環境
RoHS 指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS 合規性 | 是 |
RoHS 例外情況 | 否 |
依據指令的 RoHS 例外情況 | 6c |
REACh 符合性 | 不含任何 SVHC 物質 |
REACh 所含物質 | 帶領 |
% 污染物份額 | > 0,1 |
CAS號 | 7439-92-1 |
SCIP 條目存在 | 0 |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
ECLASS 參考特色 | 27060313 |
ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
ETIM 參考組別 | EG000026 |
ETIM 參考特色 | EC001855 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
GTIN | 4046548001525 |
體積 | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85444290 |
海關關稅編號類型 | TARIC |
使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
每個包裝單位的數量 | 1 |