text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容

PMI v815

產品料號: 266815
PMIvisu,診斷與人機介面,15.6 吋,解析度 1920 x1080 畫素 ,電容式觸控螢幕,TFT,RAM 4 GB,SSD 32 GB,2 個 RJ45 連接埠 1 Gbit/s,1 個 USB host 3.0,2 個 USB host 2.0,1 個 HDMI 連接埠,1 個 VGA連接埠, 電容緩衝即時時脈,12 ...30 V DC,38.5 W,作業系統 Windows 10 ...  更多內容

單元

即將可供貨

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途

PMIvisu,診斷與人機介面,15.6 吋,解析度 1920 x1080 畫素 ,電容式觸控螢幕,TFT,RAM 4 GB,SSD 32 GB,2 個 RJ45 連接埠 1 Gbit/s,1 個 USB host 3.0,2 個 USB host 2.0,1 個 HDMI 連接埠,1 個 VGA連接埠, 電容緩衝即時時脈,12 ...30 V DC,38.5 W,作業系統 Windows 10 IOT,PASvisu Runtime 已安裝並授權,預先安裝 軟體:PMI v8 Assistant,PASvisu 伺服器與用戶端,PVIS OPC 伺服器 UA,PSS 4000 韌體(OPC 伺服器 UA)。

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC (Eurasian)  
操作系統 Windows 10 IOT  
 
電源供應電壓 (V) 12 - 30  V
電源電壓類型 U1 DC  
DC 耗電量 38.5  W
顯示類型 TFT  
顯示器對角線 15.6  Zoll
顯示解析度 1920 x 1080  
顯示色彩深度 16.7 M  
觸控螢幕類型 電容式  
處理器類型 X86  
處理器時脈速度 2.0 GHz  
RAM 4 GB  
程式記憶體 (快閃記憶體) 的大小  
即時時脈存在 是  
USB 主機介面的數量 1 x USB 3.0  
2 x USB 2.0  
接頭類型 EtherNet 介面 RJ45  
乙太網路傳輸速率 1 Gbit/s  
乙太網路介面數量 2  
外部 VGA 介面 1 x HDMI  
1 x VGA  
環境溫度 0 - 50  °C
保存溫度標準 EN 60068-2-1/-2  
氣候適合性標準 EN 60068-2-78  
濕度等級 0...39°C 時 90 %(無凝結)  
Condensation permitted? Not permitted  
EMC 符合標準 ... EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
震動符合標準 ... EN 60068-2-6  
加速度衝擊符合標準 1 15g  
防護等級標準 EN 60529  
防護等級,外殼  
高度尺寸 260  mm
寬度尺寸 399  mm
深度尺寸 75.1  mm
淨重 5803  g
毛重 7883  g
 
RoHS 指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 合規性 是  
RoHS 例外情況 是  
依據指令的 RoHS 例外情況 7a  
6a  
6c  
7c I  
REACh 符合性 含有至少一種 SVHC 物質  
REACh 所含物質 帶領  
 
% 污染物份額 > 0,1  
CAS號 7439-92-1  
65997-18-4  
WEEE classifikation (08/2018) 2 device/monitor > 100 cm²  
SCIP 條目存在 是  
 
Harmonized System Code 84715000  
UNSPSC 25 46171620  
EAN代碼 4046548096859  
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27330201  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000024  
ETIM 參考特色 EC001412  
體積 69.474