關閉
皮爾磁全球
請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
{"id":"620020","name":"PIT si 1.2 muting lamp self monitoring","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0600","A0600B0600","00104002157031","0010400215703180EY"]}
實際產品可能有所不同
環境
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
Harmonized System Code | 85311095 |
UNSPSC 25 | 39121534 |
EAN代碼 | 4046548002607 |
ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
ECLASS 參考特色 | 27143209 |
ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
ETIM 參考組別 | EG000035 |
ETIM 參考特色 | EC001332 |
體積 | 2.657 |
替代方案
PIT si2.1 LED muting lamp
620015
包含 LED 和壁掛安裝的 PITsign LED 屏蔽指示燈,UB =24 V DC/
4 W/< 200 mA,防護等級外殼:IP65,直徑:90 mm,高度:125
mm,用於屏蔽模式的信號指示燈。