text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PITreader key df ye 5

Product ID: 402265DF
GTIN: 4046548110340
用於身分驗證系統PITreader [DESFire]、 可進行操作模式5的授權、 顏色:黃色 材質:塑膠的傳收器密鑰

單元

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use

Approval CE  
UKCA  
Sensor principle Transponder  
 
環境溫度 -30 - 70  °C
氣候適合性標準 EN 60068-2-78  
濕度等級 40°C 時 93% 相對濕度  
震動符合標準 ... EN 60068-2-6  
加速度衝擊符合標準 1 15g  
防護等級,外殼 IP65  
IP67  
安裝位置 任何  
高度尺寸 15.1  mm
寬度尺寸 42  mm
深度尺寸 8  mm
淨重 8  g
毛重 10  g
傳收器能源供應 被動(無電池)  
操作頻率 13.56 MHz  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27280402  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000026  
ETIM 參考特色 EC002996  
GTIN 4046548110340  
體積 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
海關關稅編號類型 TARIC  
使用海關關稅編號 Ausfuhr  
Einfuhr  
每個包裝單位的數量 1