Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"402256","name":"PITreader S base unit","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
Actual product may vary
PITreader S base unit
Product ID: 402256
GTIN: 4046548103656
PITreader S 基礎主模組。
功能範圍提升的 RFID 身分驗證系統。內容:基礎主模組、接頭 [402307]。
所需配件:PITreader 鑰匙轉接器。
單元
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
般數據
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC |
| Sensor principle | Transponder |
技術數據
電氣數據
| 電源供應電壓 (V) |
24
24 |
| 電源電壓類型 U1 | DC |
| U1 用電源供應類型 | SELV/PELV |
| DC 耗電量 | 4 |
| 裝置斷路器 U1 | 4 A,自動化 24 VDC,特性 B/C |
入口
| 電氣隔離輸入 | 否 |
半導體輸出
| 電晶體輸出數量 | 1 |
| S/C 輸出的鍍鋅隔離 | 否 |
| S/C 輸出防短路 | 是 |
乙太網路介面
| 乙太網路 IP 位址出廠設定 | 192.168.0.12 |
| 接頭類型 EtherNet 介面 | RJ45 |
| 乙太網路傳輸速率 | 10/100 Mbit/s |
| 乙太網路介面數量 | 1 |
環境數據
| 周圍環境溫度標準 | EN 60068-2-14 |
| 環境溫度 |
-30
55 |
| 保存溫度標準 | EN 60068-2-1/-2 |
| 氣候適合性標準 | EN 60068-2-78 |
| 濕度等級 | 40°C 時 93% 相對濕度 |
| Perm. operating height ASL | 2000 m |
| EMC 符合標準 ... | EN 301489-1 V2.1.1 |
| 震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
| 加速度衝擊符合標準 1 | 15g |
| 防護等級標準 | EN 60529 |
| 防護等級,安裝 | |
| 防護等級,外殼 | IP20 |
機械數據
| 安裝位置 | 任何 |
| 外殼材質下部區段 | PC |
| 外殼材質前底板 | PC |
| 連接端子 | 彈簧式端子,插件 |
| 端子樣式 | 插件 |
| 高度尺寸 | 54 |
| 寬度尺寸 | 72 |
| 深度尺寸 | 45 |
| 淨重 | 47 |
| 毛重 | 105 |
轉發器
| 傳收器能源供應 | 被動(無電池) |
| 操作頻率 | 13.24 - 13.88 MHz |
環境
| WEEE classification (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
| ECLASS 參考特色 | 27280401 |
| ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000026 |
| ETIM 參考特色 | EC002998 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548103656 |
| 體積 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| 海關關稅編號類型 | TARIC |
| 使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每個包裝單位的數量 | 1 |
Obligatory accessories
Optional accessories
PIT m4SEU
402250
PITmode 安全評估單元。用於
操作模式選擇的安全評估單元。4 種操作模式 OM1 至 OM4 及
特殊模式 OM5。Key ID 介面用於傳輸傳收器密鑰的Key ID
編號。所需配件:PITreader 基礎
主模組 [402255] 或 PITreader S 基礎主模組 [402256]、PITreader 鑰匙
轉接器。可選配配件:接頭組
[402306]、PIT oe 4S [402311]。