text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PIT m4SEU

Product ID: 402250
GTIN: 4046548088915
PITmode 安全評估單元。用於 操作模式選擇的安全評估單元。4 種操作模式 OM1 至 OM4 及 特殊模式 OM5。Key ID 介面用於傳輸傳收器密鑰的Key ID 編號。所需配件:PITreader 基礎 主模組 [402255] 或 PITreader S 基礎主模組 [402256]、PITreader 鑰匙 轉接器。可選配配件:接頭組 [402306]、PIT oe 4S [402311]。

單元

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use

PITmode 安全評估單元。用於 操作模式選擇的安全評估單元。4 種操作模式 OM1 至 OM4 及 特殊模式 OM5。Key ID 介面用於傳輸傳收器密鑰的Key ID 編號。所需配件:PITreader 基礎 主模組 [402255] 或 PITreader S 基礎主模組 [402256]、PITreader 鑰匙 轉接器。可選配配件:接頭組 [402306]、PIT oe 4S [402311]。

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
 
電源供應電壓 (V) 24  
24  
電源電壓類型 U1 DC  
U1 用電源供應類型 SELV/PELV  
裝置斷路器 U1 4 A,自動化 24 VDC,特性 B/C  
輸入接點數量 故障安全 4  
輸入接點數量 標準 3  
輸入信號層級為 0 -3 - +5 VDC  
輸入處 DC 電壓 24 V DC  
電氣隔離輸入 否  
S/C 輸出的鍍鋅隔離 否  
S/C 輸出防短路 是  
周圍環境溫度標準 EN 60068-2-14  
環境溫度 -20  
60  
保存溫度標準 EN 60068-2-1/-2  
氣候適合性標準 EN 60068-2-78  
濕度等級 40°C 時 93% 相對濕度  
Condensation permitted? Not permitted  
Perm. operating height ASL 2000 m  
EMC 符合標準 ... EN 61131-2  
震動符合標準 ... EN 60068-2-6  
加速度衝擊符合標準 1 15g  
隔距與沿面距離到 EN 61131-2  
過電壓類別 第二  
汙染程度隔距與沿面 2  
防護等級標準 EN 60529  
防護等級,安裝
防護等級,外殼 IP20  
端子防護等級
時間按鈕 OM1 ..OM4 50 ms ...5 s  
時間按鈕 OM1 服務 5 s ...10 s  
安裝位置 任何  
DIN 導軌尺寸 35 x 15 EN 50022  
35 x 7.5 EN 50022  
電纜最大長度 1000  
外殼材質下部區段 PC  
外殼材質前底板 PC  
連接端子 彈簧式端子,插件  
端子樣式 插件  
高度尺寸 90.5  
寬度尺寸 90  
深度尺寸 25  
淨重 83  
毛重 92  
 
RoHS 指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 合規性 是的  
RoHS 例外情況 是的  
依據指令的 RoHS 例外情況 7a  
7c I  
REACh 符合性 含有至少一種 SVHC 物質  
REACh 所含物質 帶領  
一氧化鉛  
% 污染物份額 > 0,1%  
CAS號 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP 條目存在 是  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27371243  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000017  
ETIM 參考特色 EC001029  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548088915  
體積 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
海關關稅編號類型 TARIC  
使用海關關稅編號 Ausfuhr  
Einfuhr  
每個包裝單位的數量 1  
 

Obligatory accessories

PITreader
PITreader 402255
PITreader 基礎主模組。RFID 身分驗證系統內容: 基礎主模組、接頭 [402307]。所需配件:PITreader 密鑰 轉接器。
PIT m4SEU terminal set spring load
PIT m4SEU terminal set spring load 402306
用於操作模式選擇的安全評估裝置的接頭組:PIT m4SEU [402250]。在彈簧端子版本中包含 1 個 4-pin、1 個 5-pin、1 個 8-pin 及 1個 12- pin 母接頭,直式纜線出口。