text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PIT m3 key2 mode 2

Product ID: 402282
GTIN: 4046548084368
用於電子 操作模式選擇開關 PIT m3.xp 的 PITmode 傳收器密鑰,材料:塑料致動器,用於OM1/2 的 權限。

Phase-out article


單元

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use

Approval CE  
UKCA  
TÜV  
Sensor principle Transponder  
傳送器編碼 0x1111(PILZ)  
 
環境溫度 -20 - 60  °C
高度尺寸 8.6  mm
寬度尺寸 35  mm
深度尺寸 60.2  mm
淨重 9  g
毛重 10  g
傳收器能源供應 被動(無電池)  
操作頻率 125 kHz  
 
RoHS 指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 合規性 是的  
RoHS 例外情況 不  
REACh 符合性 不含任何 SVHC 物質  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27371292  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000017  
ETIM 參考特色 EC002024  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548084368  
體積 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
海關關稅編號類型 TARIC  
使用海關關稅編號 Ausfuhr  
Einfuhr  
每個包裝單位的數量 1