Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"402303","name":"PIT m3.2p screw terminal set angled","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
Actual product may vary
PIT m3.2p screw terminal set angled
Product ID: 402303
GTIN: 4046548077834
用於電子操作模式選擇開關 PITm3.2p 的 PITmode 接頭組。在
彈簧端子版本中
由 1 個 5-pin 和 1 個 13-pin 母接頭組成。90° 彎角纜線出口。
單元
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
環境
| RoHS 指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 合規性 | 是的 |
| RoHS 例外情況 | 是的 |
| 依據指令的 RoHS 例外情況 | 6c |
| REACh 符合性 | 含有至少一種 SVHC 物質 |
| REACh 所含物質 | 帶領 |
| % 污染物份額 | > 0,1 |
| CAS號 | 7439-92-1 |
| SCIP 條目存在 | 是 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
| ECLASS 參考特色 | 27371292 |
| ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000017 |
| ETIM 參考特色 | EC002024 |
| UNSPSC 25 | 39111609 |
| GTIN | 4046548077834 |
| 體積 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369010 |
| 海關關稅編號類型 | TARIC |
| 使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每個包裝單位的數量 | 1 |