Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"402231","name":"PIT m3.2p machine tools pictogram","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
Actual product may vary
PIT m3.2p machine tools pictogram
Product ID: 402231
GTIN: 4046548077810
用於安裝控制站並透過非接觸式按鍵
和按鍵選擇
安全安裝 5 種操作模式的 PITmode 電子選擇開關。4 種操作模式 OM1 至 OM4及 特殊模式
OM5。透過 LED 顯示授權,Key ID 介面用於
傳輸傳收器密鑰的Key ID 編號。配備用於工具機的
數字和圖像的按鈕。
重要資訊:此品項在產品生命週期的末尾,並因此在可預見的未來將不再提供。請 與您的 Pilz 聯絡人聯繫,以找出合適替代產品或後續產品。
Phase-out article
單元
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
用於安裝控制站並透過非接觸式按鍵 和按鍵選擇 安全安裝 5 種操作模式的 PITmode 電子選擇開關。4 種操作模式 OM1 至 OM4及 特殊模式 OM5。透過 LED 顯示授權,Key ID 介面用於 傳輸傳收器密鑰的Key ID 編號。配備用於工具機的 數字和圖像的按鈕。 重要資訊:此品項在產品生命週期的末尾,並因此在可預見的未來將不再提供。請 與您的 Pilz 聯絡人聯繫,以找出合適替代產品或後續產品。
般數據
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV |
| Sensor principle | Transponder |
| 傳送器編碼 | 0x1111(PILZ) |
技術數據
電氣數據
| 電源供應電壓 (V) |
24
24 |
| 電源電壓類型 U1 | DC |
入口
| 輸入點數量 | 3 |
| 輸入信號層級為 0 | -3 - +5 VDC |
| 輸入處 DC 電壓 | 24 V DC |
| 電氣隔離輸入 | 否 |
半導體輸出
| S/C 輸出的鍍鋅隔離 | 否 |
| S/C 輸出防短路 | 是 |
環境數據
| 對…的氣候適合性 | DIN IEC 60068-2-3 |
| 環境溫度 |
-20
60 |
| 氣候適合性標準 | EN 60068-2-78 |
| 濕度等級 | 40°C 時 95% 相對濕度 |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| Perm. operating height ASL | 2000 m |
| EMC 符合標準 ... | EN 60947-5-1 |
| 震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
| 隔距與沿面距離到 | EN 60664-1 |
| 過電壓類別 | 第二 |
| 汙染程度隔距與沿面 | 2 |
| 防護等級,安裝 | |
| 防護等級,外殼 | IP20 |
| 端子防護等級 |
時報
| 時間按鈕 OM1 ..OM4 | 50 ms ...5 s |
| 時間按鈕 OM1 服務 | 5 s ...10 s |
機械數據
| 安裝位置 | 任何 |
| 電纜最大長度 | 1000 |
| 外殼材質下部區段 | ST + 10µ 鋅 |
| 外殼材質前底板 | ABS |
| 連接端子 |
螺絲式端子插件
彈簧式端子,插件 |
| 導體橫截面可撓式AWG 資訊 | 28 - 16 AWG |
| 高度尺寸 | 55 |
| 寬度尺寸 | 98 |
| 深度尺寸 | 43 |
| 淨重 | 140 |
| 毛重 | 260 |
轉發器
| 傳收器能源供應 | 被動(無電池) |
| 操作頻率 | 125 kHz |
環境
| RoHS 指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 合規性 | 是的 |
| RoHS 例外情況 | 是的 |
| 依據指令的 RoHS 例外情況 |
7a
7c I |
| REACh 符合性 | 含有至少一種 SVHC 物質 |
| REACh 所含物質 |
帶領
一氧化鉛 |
| % 污染物份額 | > 0,1% |
| CAS號 |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP 條目存在 | 是 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
| ECLASS 參考特色 | 27371243 |
| ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000017 |
| ETIM 參考特色 | EC001029 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548077810 |
| 體積 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| 海關關稅編號類型 | TARIC |
| 使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每個包裝單位的數量 | 1 |
Obligatory accessories
PIT m3.2p terminal set spring load
402302
用於電子操作模式選擇開關 PITm3.2p 的 PITmode 接頭套件。在
彈簧端子版本中
由 1 個 5-pin 和 1 個 12-pin 母接頭組成。直式纜線出口。
PIT m3.2p screw terminal set angled
402303
用於電子操作模式選擇開關 PITm3.2p 的 PITmode 接頭組。在
彈簧端子版本中
由 1 個 5-pin 和 1 個 13-pin 母接頭組成。90° 彎角纜線出口。
PIT m3.2p screw terminal set
402305
用於電子操作模式選擇開關 PITm3.2p 的 PITmode 接頭套件。在
彈簧端子版本中
由 1 個 5-pin 和 1 個 13-pin 母接頭組成。纜線出口直式。
Installation accessories
PIT m3 key mode 1
402211
PITmode transponder key for electronic operating mode selector
switch PIT m3p. Authorisation for OM1.
PIT m3 key mode 3
402213
PITmode transponder key for electronic operating mode selector
switch PIT m3p. Authorisation for OM3.
PIT m3 key mode 4
402214
PITmode transponder key for electronic operating mode selector
switch PIT m3p. Authorisation for OM4.
PIT m3 key service
402215
PITmode transponder key for electronic operating mode selector switch
PIT m3p. Authorisation available for OM1/2/3/4/service mode.
PIT m3 key2 mode service
402285
用於電子
操作模式選擇開關 PIT m3.xp 的 PITmode 傳收器密鑰,材料:塑料致動器,用於OM1/2/3/4 服務操作的
權限。
PIT m3 key2hq mode 2
402292
用於電子
操作模式選擇開關 PIT m3.xp 的 PITmode 傳收器密鑰,材料:配備
金屬框架的塑料致動器,鍍鉻,用於 OM1/2 的權限。
PIT m3 key2hq mode 3
402293
用於電子
操作模式選擇開關 PIT m3.xp 的 PITmode 傳收器密鑰,材料:配備
金屬框架的塑料致動器,鍍鉻,用於 OM1/2/3 的權限。
PIT m3 key2hq mode 4
402294
用於電子
操作模式選擇開關 PIT m3.xp 的 PITmode 傳收器密鑰,材料:配備
金屬框架的塑料致動器,鍍鉻,用於 OM1/2/3/4 的權限。
PIT m3 key2hq mode service
402295
用於電子
操作模式選擇開關 PIT m3.xp 的 PITmode 傳收器密鑰,材料:配備
金屬框架的塑料致動器,鍍鉻,用於 OM1/2/3/4 服務操作的權限。