Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"402356","name":"PIT Windows Logon Licence 1","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
PIT Windows Logon Licence 1
Product ID: 402356
GTIN:
PIT Windows Logon licence for 1 activation
單元
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
環境
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
| ECLASS 參考特色 | 27371292 |
| ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000017 |
| ETIM 參考特色 | EC002024 |
Optional accessories
PITreader S base unit
402256
PITreader S 基礎主模組。
功能範圍提升的 RFID 身分驗證系統。內容:基礎主模組、接頭 [402307]。
所需配件:PITreader 鑰匙轉接器。
PITreader card unit
402320
PITreader 卡單元。用於
卡、貼紙/鑰匙的 RFID 身分驗證系統。內容:基礎主模組、接頭 [402307]、
PITreader 卡轉接器。
PITreader S card unit
402321
PITreader S 卡單元。功能範圍擴展的用於卡、
貼紙及鑰匙的 RFID 身分驗證系統內容:
基礎主模組、接頭 [402307]、PITreader 卡轉接器。
PIT gb RLLE y up ETH
G1000020
配備 PITreader 密鑰(按鈕單元)的 PIgatebox,具備 E-Stop 緊急停止(2NC/1
NO)的外殼,2 個發光按鈕(每個 1 NO)和 PITreader 密鑰,
頂部連接,M12,12-pin 公接頭和 M12,4-pin
母接頭,乙太網路介面,IP65,
GN、BU、RD、YE 及透明
的 5 種顏色外蓋
PIT gb RLLE y down ETH
G1000021
配備 PITreader 密鑰(按鈕單元)的 PIgatebox,具備 E-Stop 緊急停止(2NC/1
NO)的外殼,2 個發光按鈕(每個 1 NO)和 PITreader 密鑰,
底部連接,M12,12-pin 公接頭和 M12,4-pin
母接頭,乙太網路介面,IP65,
GN、BU、RD、YE 及透明
的 5 種顏色外蓋
PIT gb QLLE y up ETH
G1000041
配備 PITreader 卡(按鈕單元)的 PIgatebox,具備 E-Stop 緊急停止(2
NC/1 NO)的外殼,2 個發光按鈕(每個 1 NO)和 PITreader 卡,
頂部連接,M12,12-pin 公接頭和 M12,4-pin
母接頭,乙太網路介面,IP65,
GN、BU、RD、YE 及透明
的 5 種顏色外蓋
PIT gb QLLE y down ETH
G1000042
配備 PITreader 卡(按鈕單元)的 PIgatebox,具備 E-Stop 緊急停止(2
NC/1 NO)的外殼,2 個發光按鈕(每個 1 NO)和 PITreader 卡,
底部連接,M12,12-pin 公接頭和 M12,4-pin
母接頭,乙太網路介面,IP65,
GN、BU、RD、YE 及透明
的 5 種顏色外蓋