Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"G1000044","name":"PITgb VMCE","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0600","A0600B0600","00104002147149","0010400214714980RN"]}
Actual product may vary
PITgb VMCE
Product ID: G1000044
GTIN: 4046548106817
PITgatebox(按鈕單元),外殼含 E-STOP 緊急停止裝置(2 NC),1 個藍色
按鈕,1 個指示燈,1 個絕緣插頭,12-pin M12 公接頭,隨附
彩色帽蓋套件
單元
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
般數據
| Approval |
CE
UKCA UL/cUL EAC (Eurasian) |
| 自我監控 | 否 |
| 燈具 | LED |
| 燈具顏色 | 白色 |
技術數據
電氣數據
| 電源供應電壓 (V) | 24 V |
| 電源電壓類型 U1 | DC |
| DC 耗電量 | 12 W |
| 最小接點電流 | 1 mA |
緊急停止
| 數字, E-STOP N/C | 2 |
| 釋放類型緊急停止 | 轉動釋放 |
| 切換容量E-Stop 緊急停止符合標準 | EN 60947-5-1 |
| 接點材料 E-Stop 緊急停止 | Au |
按鈕
| 接點材料按鈕 | Ag |
PILZ按鈕
| 切換容量按鈕符合標準 | EN 60947-5-1 |
環境數據
| 環境溫度 | -20 °C |
| 氣候適合性標準 | EN 60068-2-78 |
| 濕度等級 | 40°C 時 93% 相對濕度 |
| 震動符合標準 ... | EN 60947-5-2 |
| 加速度衝擊符合標準 1 | 30g |
| 隔距與沿面距離到 | EN 60947-1 |
| 過電壓類別 | 第三 |
| 汙染程度隔距與沿面 | 3 |
| 防護等級,外殼 | IP65 |
| UL 殼體類型 | 類型 1 |
機械數據
| 安裝位置 | 任何 |
| 連接類型 | M12, 12-pin male |
| 外殼材質 | Zn |
| 高度尺寸 | 293 mm |
| 寬度尺寸 | 40 mm |
| 深度尺寸 | 40 mm |
| 淨重 | 800 g |
| 毛重 | 1200 g |
環境
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
| ECLASS 參考特色 | 27371290 |
| ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000017 |
| ETIM 參考特色 | EC002034 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548106817 |
| 體積 | 5.920 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| 海關關稅編號類型 | TARIC |
| 使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每個包裝單位的數量 | 1 |