Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"G1000002","name":"PIT gb CLLE y","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0600","A0600B0600","00104002147149","0010400214714980RN"]}
Actual product may vary
PIT gb CLLE y
Product ID: G1000002
GTIN: 4046548088939
PITgatebox(按鈕單元),外殼含具備訊號接點 E-STOP 緊急停止裝置(2 NC),
2 個發光按鈕(每 1 NO),1 個絕緣插頭,12-pin M12
公接頭,隨附彩色帽蓋套件
單元
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
般數據
| Approval |
CE
UL/cUL UKCA EAC (Eurasian) |
| 自我監控 | 否 |
| 燈具 | LED |
| 燈具顏色 | 白色 |
技術數據
電氣數據
| 電源供應電壓 (V) | 24 V |
| 電源電壓類型 U1 | DC |
| DC 耗電量 | 12 W |
| 最小接點電流 | 1 mA |
緊急停止
| 數字, E-STOP N/C | 2 |
| 數字,E-STOP 訊號接點 | 1 |
| 釋放類型緊急停止 | 轉動釋放 |
| 切換容量E-Stop 緊急停止符合標準 | EN 60947-5-1 |
| 接點材料 E-Stop 緊急停止 | Au |
| 接點材料信號接點 E-Stop 緊急停止 | Au |
按鈕
| 數字,按鈕 | 2 |
| N/O 按鈕數量 | 2 |
| 切換容量按鈕符合標準 | EN 60947-5-1 |
| 接點材料按鈕 | Ag |
環境數據
| 環境溫度 | -20 °C |
| 氣候適合性標準 | EN 60068-2-78 |
| 濕度等級 | 40°C 時 93% 相對濕度 |
| 震動符合標準 ... | EN 60947-5-2 |
| 加速度衝擊符合標準 1 | 30g |
| 隔距與沿面距離到 | EN 60947-1 |
| 過電壓類別 | 第三 |
| 汙染程度隔距與沿面 | 3 |
| 防護等級,外殼 | IP65 |
| UL 殼體類型 | 類型 1 |
機械數據
| 安裝位置 | 任何 |
| 連接類型 | M12, 12-pin male |
| 外殼材質 | Zn |
| 高度尺寸 | 293 mm |
| 寬度尺寸 | 40 mm |
| 深度尺寸 | 40 mm |
| 淨重 | 800 g |
| 毛重 | 1200 g |
環境
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
| ECLASS 參考特色 | 27371228 |
| ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000017 |
| ETIM 參考特色 | EC001028 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548088939 |
| 體積 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| 海關關稅編號類型 | TARIC |
| 使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每個包裝單位的數量 | 1 |
Optional accessories
Obligatory accessories
Alternative
Suitable for
PSEN ml b 1.1 unit
570400
安全護罩鎖定裝置 PSENmlock,編碼型,具備安全開關和
致動器,具備護罩鎖定,具備電源重置,8-pin M12 公接頭,0.23
m 纜線,單一連接
PSEN ml s 1.1 unit
570406
安全護罩鎖定裝置 PSENmlock,編碼型,具備安全開關和
致動器,具備護罩鎖定,具備電源重置,12-pin M12 公接頭,
0.23 m 纜線,串聯連接
PSEN sl-0.5p 1.1 / PSEN sl-0.5 1unit
570500
安全鎖定裝置 PSENslock,編碼型,具備電磁
防護鎖定,具備安全開關和致動器(標準),用於程序保護的護罩鎖定
,鎖固力 500 N,8-pin M12 公接頭,
串聯連接
重要資訊:此品項在產品生命週期的末尾,並因此在可預見的未來將不再提供。請 與您的 Pilz 聯絡人聯繫,以找出合適替代產品或後續產品。
PSEN sl-1.0p 1.1 / PSEN sl-1.0 1unit
570600
安全鎖定裝置 PSENslock,編碼型,具備電磁
防護鎖定,具備安全開關和致動器(標準),用於程序保護的護罩鎖定
,鎖固力 1000 N,8-pin M12 公接頭,
串聯連接
重要資訊:此品項在產品生命週期的末尾,並因此在可預見的未來將不再提供。請 與您的 Pilz 聯絡人聯繫,以找出合適替代產品或後續產品。