text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PIT gb ALLE y

Product ID: G1000046
GTIN: 4046548111897
PITgatebox(按鈕單元),外殼含具備信號接點(2 NC,1 NO)的 E-Stop 緊急停止裝置,2 個發光按鈕(每 1 NO),1 個鑰匙開關1x 90°(1 NO),12-pin M12 公接頭,隨附彩色帽蓋套件

單元

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use

Approval CE  
UKCA  
UL/cUL  
EAC (Eurasian)  
自我監控 否  
燈具 LED  
燈具顏色 白色  
 
電源供應電壓 (V) 24  V
電源電壓類型 U1 DC  
DC 耗電量 12  W
最小接點電流 1  mA
數字, E-STOP N/C 2  
數字,E-STOP 訊號接點 1  
釋放類型緊急停止 轉動釋放  
切換容量E-Stop 緊急停止符合標準 EN 60947-5-1  
接點材料 E-Stop 緊急停止 Au  
接點材料信號接點 E-Stop 緊急停止 Au  
數字,按鈕 2  
N/O 按鈕數量 2  
切換容量按鈕符合標準 EN 60947-5-1  
接點材料按鈕 Ag  
數字,鑰匙開關 1  
N/O 鑰匙開關數量 1  
切換容量鑰匙開關標準 EN 60947-5-1  
接點材料鑰匙開關 Ag  
環境溫度 -20  °C
氣候適合性標準 EN 60068-2-78  
濕度等級 40°C 時 93% 相對濕度  
震動符合標準 ... EN 60947-5-2  
加速度衝擊符合標準 1 30g  
隔距與沿面距離到 EN 60947-1  
過電壓類別 第三  
汙染程度隔距與沿面 3  
防護等級,外殼 IP65  
UL 殼體類型 類型 1  
安裝位置 任何  
連接類型 M12, 12-pin male  
外殼材質 Zn  
高度尺寸 293  mm
寬度尺寸 40  mm
深度尺寸 40  mm
淨重 800  g
毛重 1200  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27371228  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000017  
ETIM 參考特色 EC001028  
GTIN 4046548111897  
體積 0  dm3
海關關稅編號類型 TARIC  
使用海關關稅編號 Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Obligatory accessories

PSEN cable M12-12sf 2m
PSEN cable M12-12sf 2m 570350
連接纜線,PUR,黃色,RAL1003,12-pin,插槽直式 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:2m
PSEN cable M12-12sf 3m
PSEN cable M12-12sf 3m 570351
連接纜線,PUR,黃色,RAL1003,12-pin,插槽直式 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:3m
PSEN cable M12-12sf 5m
PSEN cable M12-12sf 5m 570352
連接纜線,PUR,黃色,RAL1003,12-pin,插槽直式 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN cable M12-12sf 10m
PSEN cable M12-12sf 10m 570353
連接纜線,PUR,黃色,RAL1003,12-pin,插槽直式 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN cable M12-12sf 20m
PSEN cable M12-12sf 20m 570354
連接纜線,PUR,黃色,RAL1003,12-pin,插槽直式 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:20m
PSEN cable M12-12sf 30m
PSEN cable M12-12sf 30m 570355
連接纜線,PUR,黃色,RAL1003,12-pin,插槽直式 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:30m
PSEN cable M12-12sf 50m
PSEN cable M12-12sf 50m 570356
連接纜線,PUR,黃色,RAL1003,12-pin,插槽直式 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:50m

Optional accessories

PIT gb color covers
PIT gb color covers G1000009
發光按鈕用 PITgatebox 彩色圓蓋(備用零件)
PIT gb blind cover
PIT gb blind cover G1000010
PITgatebox 絕緣插頭,IP65,(備用零件),安裝孔:22.3mm
PIT gb fixing spanner
PIT gb fixing spanner G1000012
環形螺帽用 PITgatebox 固定扳手
PIT gb color cover wh s1
PIT gb color cover wh s1 G1000013
發光按鈕用 PITgatebox 彩色圓蓋,白色,IECstart 圖示, 每包 10 個
PIT gb color cover wh s2
PIT gb color cover wh s2 G1000014
發光按鈕用 PITgatebox 彩色圓蓋,白色,IEC ON 圖示, 每包 10 個
PIT gb color cover wh s3
PIT gb color cover wh s3 G1000015
發光按鈕用 PITgatebox 彩色圓蓋,白色,IEC unlocking 圖示,每包 10 個
PIT gb color cover wh s4
PIT gb color cover wh s4 G1000016
發光按鈕用 PITgatebox 彩色圓蓋,白色,IEClocking 圖示, 每包 10 個
PIT gb color cover bl s5
PIT gb color cover bl s5 G1000017
發光按鈕用 PITgatebox 彩色圓蓋,藍色,IECrequest 圖示, 每包 10 個
PIT gb color cover bl s6
PIT gb color cover bl s6 G1000018
發光按鈕用 PITgatebox 彩色圓蓋,藍色,IECreset 圖示, 每包 10 個
PIT gb color cover bl s4
PIT gb color cover bl s4 G1000019
發光按鈕用 PITgatebox 彩色圓蓋,藍色,IEClocking 圖示, 每包 10 個