text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容

PIT gb RLLE y up ETH

產品料號: G1000020
配備 PITreader 密鑰的 PIgatebox(按鈕單元),具有 E-Stop緊急停止裝置(2NC/1 NO),2 個發光按鈕(每個 1 NO)和 PITreader 密鑰,頂部 連接,M12,12-pin 公接頭和 M12,4-pin 母接頭, 乙太網路介面,IP65,GN、BU、RD、YE 及透明的 5 種彩色外蓋

單元

即將可供貨

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途

Approval CE  
UKCA  
UL/cUL  
FCC  
IC  
EAC (Eurasian)  
自我監控 nein  
燈具 LED  
燈具顏色 weiß  
 
電源供應電壓 (V) 24  
24  
電源電壓類型 U1 DC  
U1 用電源供應類型 SELV/PELV  
DC 耗電量 2.88  
最小接點電流 1  
數字, E-STOP N/C 2  
數字,E-STOP 訊號接點 1  
釋放類型緊急停止 Drehentriegelung  
切換容量E-Stop 緊急停止符合標準 EN 60947-5-1  
接點材料 E-Stop 緊急停止 Ag  
數字,按鈕 2  
N/O 按鈕數量 2  
切換容量按鈕符合標準 EN 60947-5-1  
接點材料按鈕 Ag  
Sensor principle PITreader Transponder  
傳收器能源供應 passiv (batterielos)  
操作頻率 PITreader 13,24 - 13,88 MHz  
S/C 輸出的鍍鋅隔離 nein  
S/C 輸出防短路 ja  
輸入信號層級為 1 15 - 30 V DC  
電氣隔離輸入 nein  
乙太網路 IP 位址出廠設定 192.168.0.12  
接頭類型 EtherNet 介面 M12x1, 4-pin, D-code  
乙太網路傳輸速率 10/100 Mbit/s  
乙太網路介面數量 1  
環境溫度 -20  
55  
氣候適合性標準 EN 60068-2-78  
濕度等級 40°C 時 93% 相對濕度  
震動符合標準 ... EN 60947-5-2  
加速度衝擊符合標準 1 30g  
隔距與沿面距離到 EN 60947-1  
過電壓類別 第三  
汙染程度隔距與沿面 3  
防護等級,外殼  
UL 殼體類型 類型 1  
安裝位置 任何  
連接類型 M12, 12pol. male  
外殼材質 Zn  
連接端子 M12  
高度尺寸 320  
寬度尺寸 40  
深度尺寸 40  
淨重 920  
毛重 1320  
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85365019  
UNSPSC 25 39122205  
EAN代碼 4046548096910  
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000017  
ETIM 參考特色 EC000225  
體積 0  
 

可選的配件

PIT gb color cover wh s1
PIT gb color cover wh s1 G1000013
發光按鈕用 PITgatebox 彩色圓蓋,白色,IECstart 圖示, 每包 10 個
PIT gb color cover wh s2
PIT gb color cover wh s2 G1000014
發光按鈕用 PITgatebox 彩色圓蓋,白色,IEC ON 圖示, 每包 10 個
PIT gb color cover wh s3
PIT gb color cover wh s3 G1000015
發光按鈕用 PITgatebox 彩色圓蓋,白色,IEC unlocking 圖示,每包 10 個
PIT gb color cover wh s4
PIT gb color cover wh s4 G1000016
發光按鈕用 PITgatebox 彩色圓蓋,白色,IEClocking 圖示, 每包 10 個
SafetyNET p Cable per mtr
SafetyNET p Cable per mtr 380000
按公尺計算,Cat5e(100mBit/s),PUR,黃色 RAL1003,2x2x0.35, 單接線顏色:白色、黃色、藍色、橘色
PIT gb color cover bl s5
PIT gb color cover bl s5 G1000017
發光按鈕用 PITgatebox 彩色圓蓋,藍色,IECrequest 圖示, 每包 10 個
PIT gb color cover bl s6
PIT gb color cover bl s6 G1000018
發光按鈕用 PITgatebox 彩色圓蓋,藍色,IECreset 圖示, 每包 10 個
PIT gb color cover bl s4
PIT gb color cover bl s4 G1000019
發光按鈕用 PITgatebox 彩色圓蓋,藍色,IEClocking 圖示, 每包 10 個
PIT gb color covers
PIT gb color covers G1000009
發光按鈕用 PITgatebox 彩色圓蓋(備用零件)
SafetyNET p Connector RJ45s
SafetyNET p Connector RJ45s 380400
RJ45 插件接頭,直式,IP20,4-pin,Cat5e,AWG 22(4 核心), 纜線直徑:6.3-6.7mm
M12 con., straight, male, 4 pin, D
M12 con., straight, male, 4 pin, D 380316
插件接頭,4-pin,接頭直式 M12,D 編碼, 螺絲連接,材質螺紋環:鋅壓鑄,鍍鎳, 纜線螺絲連接 Pg9,纜線外徑 6-8mm

必選的操作配件

PITreader key ye 1
PITreader key ye 1 402261
用於身分驗證系統 PITreader 的傳收器密鑰, 可進行操作模式 1的授權 顏色:黃色 材質:塑膠
PITreader key ye g
PITreader key ye g 402260
用於身分驗證系統 PITreader 的傳收器密鑰, 授權可自由配置 顏色:黃色 材質:塑膠
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m 570358
連接纜線,PUR,黃色,RAL1003,12-pin,插槽直式 M12,在 接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:2m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m 570359
連接纜線,PUR,黃色,RAL1003,12-pin,插槽直式 M12,在 接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:3m
PSEN cable M12-12sf 50m
PSEN cable M12-12sf 50m 570356
連接纜線,PUR,黃色,RAL1003,12-pin,插槽直式 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:50m
PITreader key ye 5 service
PITreader key ye 5 service 402269
用於身分驗證系統 PITreader 的傳收器密鑰, 可進行操作模式 1、2、3、4 及 5(服務)的授權 顏色:黃色 材質:塑膠
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m 570357
連接纜線,PUR,黃色,RAL1003,12-pin,插槽直式 M12,在 接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:1m
PSEN cable M12-12sf 20m
PSEN cable M12-12sf 20m 570354
連接纜線,PUR,黃色,RAL1003,12-pin,插槽直式 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:20m
PSEN cable M12-12sf 30m
PSEN cable M12-12sf 30m 570355
連接纜線,PUR,黃色,RAL1003,12-pin,插槽直式 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:30m
PSEN cable M12-12sf 5m
PSEN cable M12-12sf 5m 570352
連接纜線,PUR,黃色,RAL1003,12-pin,插槽直式 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:5m
PITreader key ye 5
PITreader key ye 5 402265
用於身分驗證系統 PITreader 的傳收器密鑰, 可進行操作模式 1、2、3、4 及 5的授權 顏色:黃色 材質:塑膠
PSEN cable M12-12sf 10m
PSEN cable M12-12sf 10m 570353
連接纜線,PUR,黃色,RAL1003,12-pin,插槽直式 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:10m
PITreader key ye 4
PITreader key ye 4 402264
用於身分驗證系統 PITreader 的傳收器密鑰, 可進行操作模式 1、2、3 及 4的授權 顏色:黃色 材質:塑膠
PSEN cable M12-12sf 2m
PSEN cable M12-12sf 2m 570350
連接纜線,PUR,黃色,RAL1003,12-pin,插槽直式 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:2m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m 570361
連接纜線,PUR,黃色,RAL1003,12-pin,插槽直式 M12,在 接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:10m
PITreader key ye 3
PITreader key ye 3 402263
用於身分驗證系統 PITreader 的傳收器密鑰, 可進行操作模式 1、2 及 3的授權 顏色:黃色 材質:塑膠
PSEN cable M12-12sf 3m
PSEN cable M12-12sf 3m 570351
連接纜線,PUR,黃色,RAL1003,12-pin,插槽直式 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:3m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m 570362
連接纜線,PUR,黃色,RAL1003,12-pin,插槽直式 M12,在 接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:20m
PITreader key ye 2
PITreader key ye 2 402262
用於身分驗證系統 PITreader 的傳收器密鑰, 可進行操作模式 1 和 2的授權 顏色:黃色 材質:塑膠
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m 570360
連接纜線,PUR,黃色,RAL1003,12-pin,插槽直式 M12,在 接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:5m