Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"G1000042","name":"PIT gb QLLE y down ETH","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0600","A0600B0600","00104002147149","0010400214714980UR"]}
Actual product may vary
PIT gb QLLE y down ETH
Product ID: G1000042
GTIN: 4046548104318
配備 PITreader 卡(按鈕單元)的 PIgatebox,具備 E-Stop 緊急停止(2
NC/1 NO)的外殼,2 個發光按鈕(每個 1 NO)和 PITreader 卡,
底部連接,M12,12-pin 公接頭和 M12,4-pin
母接頭,乙太網路介面,IP65,
GN、BU、RD、YE 及透明
的 5 種顏色外蓋
單元
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
般數據
| Approval |
CE
UL/cUL UKCA FCC IC EAC (Eurasian) |
| 自我監控 | 否 |
| 燈具 | LED |
| 燈具顏色 | 白色 |
技術數據
電氣數據
| 電源供應電壓 (V) | 24 V |
| 電源電壓類型 U1 | DC |
| U1 用電源供應類型 | SELV/PELV |
| DC 耗電量 | 3.5 W |
| 最小接點電流 | 1 mA |
緊急停止
| 數字, E-STOP N/C | 2 |
| 數字,E-STOP 訊號接點 | 1 |
| 釋放類型緊急停止 | 轉動釋放 |
| 切換容量E-Stop 緊急停止符合標準 | EN 60947-5-1 |
| 接點材料 E-Stop 緊急停止 | Au |
按鈕
| 數字,按鈕 | 2 |
| N/O 按鈕數量 | 2 |
| 切換容量按鈕符合標準 | EN 60947-5-1 |
| 接點材料按鈕 | Ag |
PIT閱讀器
| Sensor principle PITreader | Transponder |
| 傳收器能源供應 | 被動(無電池) |
| 操作頻率 PITreader | 13.24 - 13.88 MHz |
| S/C 輸出的鍍鋅隔離 | 否 |
| S/C 輸出防短路 | 是 |
| 輸入信號層級為 1 | 15 - 30 VDC |
| 電氣隔離輸入 | 否 |
乙太網路介面
| 乙太網路 IP 位址出廠設定 | 192.168.0.12 |
| 接頭類型 EtherNet 介面 | M12x1,4-pin,D 編碼 |
| 乙太網路傳輸速率 | 10/100 Mbit/s |
| 乙太網路介面數量 | 1 |
環境數據
| 環境溫度 | -20 °C |
| 氣候適合性標準 | EN 60068-2-78 |
| 濕度等級 | 40°C 時 93% 相對濕度 |
| EMC 符合標準 ... | |
| 震動符合標準 ... | EN 60947-5-2 |
| 加速度衝擊符合標準 1 | 30g |
| 隔距與沿面距離到 | EN 60947-1 |
| 過電壓類別 | 第三 |
| 汙染程度隔距與沿面 | 3 |
| 防護等級,外殼 | IP64 |
| UL 殼體類型 | 類型 1 |
機械數據
| 安裝位置 | 任何 |
| 連接類型 | M12, 12-pin male |
| 外殼材質 | Zn |
| 連接端子 | M12 |
| 高度尺寸 | 320 mm |
| 寬度尺寸 | 40 mm |
| 深度尺寸 | 40 mm |
| 淨重 | 920 g |
| 毛重 | 1320 g |
環境
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
| ECLASS 參考特色 | 27371216 |
| ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000017 |
| ETIM 參考特色 | EC000225 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548104318 |
| 體積 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| 海關關稅編號類型 | TARIC |
| 使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每個包裝單位的數量 | 1 |
Obligatory accessories
PITreader card ye 5 service
402339
用於身分驗證系統 PITreader 卡的傳收器卡,
可進行操作模式 1、2、3、4 及 5(服務)的授權
顏色:黃色
材質:塑膠
PITreader sticker ye 5 service
402349
用於身分驗證系統 PITreader 卡的傳收器貼紙,
可進行操作模式 1、2、3、4 及 5(服務)的授權
顏色:黃色
材質:塑膠
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m
570357
連接纜線,PUR,黃色,RAL1003,12-pin,插槽直式 M12,在
接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:1m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m
570358
連接纜線,PUR,黃色,RAL1003,12-pin,插槽直式 M12,在
接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:2m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m
570359
連接纜線,PUR,黃色,RAL1003,12-pin,插槽直式 M12,在
接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:3m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m
570360
連接纜線,PUR,黃色,RAL1003,12-pin,插槽直式 M12,在
接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m
570361
連接纜線,PUR,黃色,RAL1003,12-pin,插槽直式 M12,在
接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m
570362
連接纜線,PUR,黃色,RAL1003,12-pin,插槽直式 M12,在
接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:20m
PSEN op Ethernet cable 1m
631071
網路纜線,乙太網路 Cat5e,PVC,黑色,4-pin,接頭直式 M12
(IP67),D 編碼,在接頭直式 RJ45(IP20)上,纜線長度:1m
PSEN op Ethernet cable 3m
631072
網路纜線,乙太網路 Cat5e,PVC,黑色,4-pin,接頭直式 M12
(IP67),D 編碼,在接頭直式 RJ45(IP20)上,纜線長度:3m
PSEN op Ethernet cable 10m
631073
網路纜線,乙太網路 Cat5e,PVC,黑色,4-pin,接頭直式 M12
(IP67),D 編碼,在接頭直式 RJ45(IP20)上,纜線長度:10m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
C1000001
用於 PROFINET 的連接線,CAT5e,屏蔽,RJ45,4-pin M12
公接頭,直式,D 編碼,導體橫截面:4 x 0.34 mm²,
纜線長度:3 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
C1000002
用於 PROFINET 的連接線,CAT5e,屏蔽,RJ45,4-pin M12
公接頭,直式,D 編碼,導體橫截面:4 x 0.34 mm²,
纜線長度:5 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
C1000003
用於 PROFINET 的連接線,CAT5e,屏蔽,RJ45,4-pin M12
公接頭,直式,D 編碼,導體橫截面:4 x 0.34 mm²,
纜線長度:10 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
C1000004
用於 PROFINET 的連接線,CAT5e,屏蔽,RJ45,4-pin M12
公接頭,直式,D 編碼,導體橫截面:4 x 0.34 mm²,
纜線長度:20 m
Optional accessories
M12 con., straight, male, 4 pin, D
380316
插件接頭,4-pin,接頭直式 M12,D 編碼,
螺絲連接,材質螺紋環:鋅壓鑄,鍍鎳,
纜線螺絲連接 Pg9,纜線外徑 6-8mm