text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PIT gb es1

Product ID: G1000005
GTIN: 4046548089387
PITgatebox E-STOP 緊急停止按鈕,轉動可釋放(備用零件)。 安裝孔:22.3mm

單元

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use

 
釋放類型緊急停止 轉動釋放  
環境溫度 -25 - 70  °C
防護等級,外殼 IP65  
高度尺寸 42.1  mm
寬度尺寸 29.8  mm
深度尺寸 29.8  mm
淨重 19  g
毛重 21  g
 
RoHS 指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 合規性 是的  
RoHS 例外情況 不  
REACh 符合性 不含任何 SVHC 物質  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27371228  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000017  
ETIM 參考特色 EC001028  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548089387  
體積 0  dm3
Harmonized System Code 85365080  
海關關稅編號類型 TARIC  
使用海關關稅編號 Ausfuhr  
Einfuhr  
每個包裝單位的數量 1