關閉
皮爾磁全球
請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
{"id":"400461","name":"PIT es Set10u-5ns","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880QN"]}
實際產品可能有所不同
般數據
Approval |
CE
UKCA TÜV |
自我監控 | 是 |
燈具 | LED |
燈具顏色 |
黃色
紅色 |
技術數據
電氣數據
Rated operating voltage | 24 V DC |
緊急停止
釋放類型緊急停止 | 轉動釋放 |
切換容量E-Stop 緊急停止符合標準 | EN 60947-5-1 |
接點保險絲保護 E-Stop 緊急停止 | ≤ 1 A |
接點材料 E-Stop 緊急停止 | AgNi |
環境數據
環境溫度 |
-25
55 |
震動符合標準 ... | EN 60947-5-5 |
峰值振幅 | 最遠 0.35 mm |
隔距與沿面距離到 | EN 60947-5-1 |
過電壓類別 | 第二 |
汙染程度隔距與沿面 | 2 |
防護等級,外殼 |
機械數據
安裝位置 | 任何 |
連接端子 | M12 |
高度尺寸 | 124.5 |
寬度尺寸 | 72.1 |
深度尺寸 | 86 |
淨重 | 295 |
毛重 | 305 |
環境
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
Harmonized System Code | 85365011 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN代碼 | 4046548085877 |
ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
ECLASS 參考特色 | 27371244 |
ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
ETIM 參考組別 | EG000017 |
ETIM 參考特色 | EC002034 |
體積 | 0.829 |