text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PIT oe USB

Product ID: 402313
GTIN: 4046548103069
USB 介面可啟動

單元

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use

Approval CE  
UKCA  
UL Recognized Component  
 
輸入處 DC 電壓 24 V DC  
電氣隔離輸入 是  
USB 主機介面的數量 1  
USB 主機介面的類型 USB 2.0 類型 A  
對…的氣候適合性 EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
周圍環境溫度標準 EN 60068-2-14  
環境溫度 -30  
氣候適合性標準 EN 60068-2-78  
濕度等級 P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C  
Perm. operating height ASL 2000 m  
EMC 符合標準 ... EN 61131-2 (Zone B)  
震動符合標準 ... EN 60068-2-6  
加速度衝擊符合標準 1 15g  
隔距與沿面距離到 EN 61131-2  
過電壓類別 II  
汙染程度隔距與沿面 2  
防護等級標準 EN 60529  
防護等級,安裝 IP65  
防護等級,外殼 IP20  
安裝位置 beliebig  
電纜最大長度 30  
連接端子 Federkraftklemme steckbar  
端子樣式 steckbar  
寬度尺寸 31.2  
深度尺寸 55  
淨重 30  
毛重 67  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27371292  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000017  
ETIM 參考特色 EC002024  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548103069  
體積 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
海關關稅編號類型 TARIC  
使用海關關稅編號 Ausfuhr  
Einfuhr  
每個包裝單位的數量 1  
 

Installation accessories

PIT es wrench
PIT es wrench 400222
PIT es 按鈕用的 PITestop 安裝扳手。

Optional accessories

PIT oe USB sealing cap
PIT oe USB sealing cap 402317
用於 PIT oe USB [402313] 的 1x 保護帽作為備用零件。