Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"402311","name":"PIT oe 4S","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0600","A0600B0600","00104002147167","0010400214716780VK"]}
Actual product may vary
PIT oe 4S
Product ID: 402311
GTIN: 4046548097962
配備 4 個 LED 按鈕的按鈕單元,包含固定螺帽。用於 PIT m4 SEU [402250] 的
可選配配件。
單元
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
般數據
| Approval |
CE
UKCA UL Recognized Component |
技術數據
電氣數據
| 電源供應電壓 (V) |
24
24 |
| 電源電壓類型 U1 | DC |
| DC 耗電量 | 0.17 |
入口
| 輸入信號層級為 0 | < 5 V |
環境數據
| 對…的氣候適合性 |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 EN 60068-2-14 |
| 周圍環境溫度標準 |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 |
| 環境溫度 |
-20
60 |
| 保存溫度標準 | EN 60068-2-1/-2 |
| 氣候適合性標準 | EN 60068-2-78 |
| 濕度等級 | 40°C 時 93% 相對濕度 |
| Perm. operating height ASL | 2000 m |
| EMC 符合標準 ... | EN 61131-2(第 B 區) |
| 震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
| 加速度衝擊符合標準 1 | 150 m/s² |
| 隔距與沿面距離到 | EN 61131-2 |
| 過電壓類別 | 第二 |
| 汙染程度隔距與沿面 | 2 |
| 防護等級標準 | EN 60529 |
| 防護等級,安裝 | |
| 防護等級,外殼 | IP20 |
機械數據
| 安裝位置 | 任何 |
| 連接端子 | 彈簧式端子 |
| 高度尺寸 | 32 |
| 寬度尺寸 | 32 |
| 深度尺寸 | 40 |
| 淨重 | 17 |
| 毛重 | 25 |
環境
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
| ECLASS 參考特色 | 27371292 |
| ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000017 |
| ETIM 參考特色 | EC002024 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548097962 |
| 體積 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365011 |
| 海關關稅編號類型 | TARIC |
| 使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每個包裝單位的數量 | 1 |