text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PNOZ yi2 4DI OR

Product ID: 2A000011
GTIN: 4046548090949
適用於模組化安全繼電器 myPNOZ 的擴充模組, 2 項輸入功能,輸入功能 OR 連結, 2 個信號輸出,用於設定啟動類型和 測試脈衝評定的 2 個旋轉開關,LED 顯示

單元

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use

Approval CE  
CCC  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
 
UINT1 的用途 Versorgung des Moduls  
內部電壓源 über Kopfmodul  
UINT1 的電壓類型 DC  
數位輸入數量 4  
U 輸入符合 EN 61131-2 類型 1 24 V DC  
電位隔離輸入 否  
周圍環境溫度標準 EN 60068-2-14  
環境溫度 -20  
保存溫度標準 EN 60068-2-1/-2  
氣候適合性標準 EN 60068-2-78  
Condensation permitted? unzulässig  
Perm. operating height ASL 5000 m  
EMC 符合標準 ... EN 60947-5-1  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
震動符合標準 ... EN 60068-2-6  
加速度衝擊符合標準 1 15g  
隔距與沿面距離到 EN 60947-5-1  
過電壓類別 III  
汙染程度隔距與沿面 2  
防護等級標準 EN 60529  
防護等級,安裝 IP54  
防護等級,外殼 IP20  
端子防護等級 IP20  
同步輸入電路 ∞  
安裝位置 beliebig  
DIN 導軌尺寸 35 x 7,5 EN/IEC 60715  
外殼材質下部區段 PC  
外殼材質上部 PC  
連接端子 Federkraftklemme  
Schraubklemme  
端子樣式 steckbar  
導體橫截面可撓式AWG 資訊 24 - 12 AWG  
高度尺寸 98  
寬度尺寸 12.5  
深度尺寸 121  
淨重 75  
毛重 130  
 
RoHS 指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 合規性 是的  
RoHS 例外情況 是的  
依據指令的 RoHS 例外情況 34  
7a  
7c I  
REACh 符合性 含有至少一種 SVHC 物質  
REACh 所含物質 帶領  
% 污染物份額 > 0,1  
CAS號 7439-92-1  
SCIP 條目存在 是  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27371819  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000019  
ETIM 參考特色 EC001449  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548090949  
體積 1.019  dm3
Harmonized System Code 85364190  
海關關稅編號類型 TARIC  
使用海關關稅編號 Ausfuhr  
Einfuhr  
每個包裝單位的數量 1  
 

Obligatory accessories

PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm 750002
備用的插入式端子,螺絲端子,PU = 每 1 件 X1、X2、 X3、X4,2-pin,用於 12.5 mm 外殼。
PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm 751002
備用的插入式端子,彈簧力技術,PU = 每 1 件 X1、 X2、X3、X4,2-pin,用於 12.5 mm 外殼。

Optional accessories

myPNOZ connector (10pcs.)
myPNOZ connector (10pcs.) 2A000202
連接 myPNOZ 模組用接頭,PU=10 個